您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAFZZ-CAFSZZ - 深沟球轴承-法兰型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cafzz_cafszz.prj},{NB=CAF-6704ZZ},{SC=CAF},{PC=ZZ(Double sided dust cover)},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6704ZZ},{D=20.0},{D1=27},{B=4.0},{DH=28.5},{B1=0.8},{R=0.20},{KRPM=8.5},{CR=1.04},{CO=0.73},{DC=20.40},{RR=0.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
d轴承内径
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
DH
Dh
[mm]
B1
[mm]
R
r倒角
[min]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
DC
Dc
[min]
RR
R
[max]
CAF-682ZZ
CAF-682ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
682ZZ
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
85
0.15
0.04
2.70
0.08
CAF-692ZZ
CAF-692ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
692ZZ
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
75
0.28
0.08
3.00
0.15
CAF-602ZZ
CAF-602ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
602ZZ
2.0
8
3.5
8.5
0.9
0.15
60
0.33
0.10
3.20
0.15
CAF-682AZZ
CAF-682AZZ
CAF
AZZ(不同内部结构双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
682AZZ
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.08
71
0.18
0.06
3.70
0.08
CAF-692AZZ
CAF-692AZZ
CAF
AZZ(不同内部结构双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
692AZZ
2.5
7
3.5
8.5
0.9
0.15
63
0.33
0.10
3.85
0.15
CAF-673ZZ
CAF-673ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
673ZZ
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.10
71
0.18
0.06
3.60
0.08
CAF-683ZZ
CAF-683ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
683ZZ
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
63
0.33
0.10
3.90
0.1
CAF-693ZZ
CAF-693ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
693ZZ
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
60
0.48
0.14
4.20
0.15
CAF-603ZZ
CAF-603ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
603ZZ
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
56
0.49
0.15
4.20
0.15
CAF-623ZZ
CAF-623ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
623ZZ
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
50
0.54
0.18
4.20
0.15
CAF-633ZZ
CAF-633ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
633ZZ
3.0
13
5.0
15.0
0.6
0.20
40
1.11
0.39
4.60
0.2
CAF-674ZZ
CAF-674ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
674ZZ
4.0
7
2.5
8.2
1.0
0.10
60
0.22
0.09
4.60
0.08
CAF-684ZZ
CAF-684ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
684ZZ
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.10
53
0.54
0.18
5.00
0.1
CAF-694ZZ
CAF-694ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
694ZZ
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
48
0.61
0.22
5.20
0.15
CAF-604ZZ
CAF-604ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
604ZZ
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
48
0.82
0.28
5.60
0.2
CAF-624ZZ
CAF-624ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
624ZZ
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
40
1.11
0.39
5.60
0.2
CAF-634ZZ
CAF-634ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
634ZZ
4.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
36
1.14
0.42
6.00
0.3
CAF-675ZZ
CAF-675ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
675ZZ
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.10
53
0.17
0.07
5.80
0.1
CAF-685ZZ
CAF-685ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
685ZZ
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
45
0.61
0.23
6.20
0.2
CAF-695ZZ
CAF-695ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
695ZZ
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
43
0.92
0.34
6.60
0.2
CAF-605ZZ
CAF-605ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
605ZZ
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
40
1.11
0.40
6.60
0.2
CAF-625ZZ
CAF-625ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
625ZZ
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
36
1.47
0.54
7.00
0.3
CAF-635ZZ
CAF-635ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
635ZZ
5.0
19
6.0
22.0
1.5
0.30
32
1.99
0.71
7.00
0.3
CAF-676ZZ
CAF-676ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
676ZZ
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
45
0.40
0.17
7.04
0.1
CAF-686ZZ
CAF-686ZZ
CAF
ZZ(双面带防尘盖)
标准型
轴承钢SUJ2
686ZZ
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
40
0.92
0.35
7.00
0.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAAZZ-CAASZZ1 - 轴承-深沟球轴承-双盖型
HEFA
01.06.2024
BCA/BCAS - 深沟球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
CA23DF - 防松动螺母-径向锁紧型
HEFA
01.06.2024
CA23A - 防松动螺母
HEFA
01.06.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Open type
Jtekt North America
13.12.2018
683ZZ_6320ZZ-C&U - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
R06 (Metric) - Standard Duty Rod U-Cup - Series 106 (Metric)
System Seals
19.10.2020
Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
17.10.2023
23800-01 - 深沟球轴承,不锈钢制,DIN 626
norelem
30.05.2024
BA20CA - 活塞泛塞封
HEFA
01.06.2024
FL6 _ _ ZZ, FL6 _ _ AZZ, SFL6 _ _ ZZ, SFL6 _ _ AZZ, MFL1 _ _ ZZ, SMFL1 _ _ ...
Misumi
29.05.2023
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表