피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAA007-009 - Hexagon bolt full thread type/full length specified type
YDFA
Fa Factory Automation Parts
screw_nut
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa007-009.prj},{NB=CAA008-M5-L30-e10(10)},{CODE=CAA008},{MATERIAL=SCM435},{BMCL=无电解镀镍},{HARDNESS=38~43HRC},{QDFL=12.9},{M=5.0},{E=5.0},{EE=10},{L=30.0},{A=8.5},{B=4.0},{P=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MATERIAL
[mm]
BMCL
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HARDNESS
ⁿ/ₐ
QDFL
Intensity classification
ⁿ/ₐ
ST
Screw thread
ⁿ/ₐ
M
[mm]
E
Thread length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
CAA007-M4-L30-e10(10)
CAA007-M4-L30-e10
CAA007
SCM435
nigrescence
38~43HRC
12.9
M4x0.7
4.0
4.0
7.0
3.0
0.70
CAA007-M5-L30-e10(10)
CAA007-M5-L30-e10
CAA007
SCM435
nigrescence
38~43HRC
12.9
M5x0.8
5.0
5.0
8.5
4.0
0.80
CAA007-M6-L35-e10(10)
CAA007-M6-L35-e10
CAA007
SCM435
nigrescence
38~43HRC
12.9
M6x1
6.0
6.0
10.0
5.0
1.00
CAA007-M8-L40-e10(10)
CAA007-M8-L40-e10
CAA007
SCM435
nigrescence
38~43HRC
12.9
M8x1.25
8.0
8.0
13.0
6.0
1.25
CAA007-M10-L45-e10(10)
CAA007-M10-L45-e10
CAA007
SCM435
nigrescence
38~43HRC
12.9
M10x1.5
10.0
10.0
16.0
8.0
1.50
CAA008-M4-L30-e10(10)
CAA008-M4-L30-e10
CAA008
SCM435
No electrolytic nickel pl...
38~43HRC
12.9
M4x0.7
4.0
4.0
7.0
3.0
0.70
CAA008-M5-L30-e10(10)
CAA008-M5-L30-e10
CAA008
SCM435
No electrolytic nickel pl...
38~43HRC
12.9
M5x0.8
5.0
5.0
8.5
4.0
0.80
CAA008-M6-L35-e10(10)
CAA008-M6-L35-e10
CAA008
SCM435
No electrolytic nickel pl...
38~43HRC
12.9
M6x1
6.0
6.0
10.0
5.0
1.00
CAA008-M8-L40-e10(10)
CAA008-M8-L40-e10
CAA008
SCM435
No electrolytic nickel pl...
38~43HRC
12.9
M8x1.25
8.0
8.0
13.0
6.0
1.25
CAA008-M10-L45-e10(10)
CAA008-M10-L45-e10
CAA008
SCM435
No electrolytic nickel pl...
38~43HRC
12.9
M10x1.5
10.0
10.0
16.0
8.0
1.50
CAA009-M4-L30-e10(10)
CAA009-M4-L30-e10
CAA009
SUS304
There is no
There is no
A2-70
M4x0.7
4.0
4.0
7.0
3.0
0.70
CAA009-M5-L30-e10(10)
CAA009-M5-L30-e10
CAA009
SUS304
There is no
There is no
A2-70
M5x0.8
5.0
5.0
8.5
4.0
0.80
CAA009-M6-L35-e10(10)
CAA009-M6-L35-e10
CAA009
SUS304
There is no
There is no
A2-70
M6x1
6.0
6.0
10.0
5.0
1.00
CAA009-M8-L40-e10(10)
CAA009-M8-L40-e10
CAA009
SUS304
There is no
There is no
A2-70
M8x1.25
8.0
8.0
13.0
6.0
1.25
CAA009-M10-L45-e10(10)
CAA009-M10-L45-e10
CAA009
SUS304
There is no
There is no
A2-70
M10x1.5
10.0
10.0
16.0
8.0
1.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
CAA019-020 - Hexagon bolt anti-loosening type
YDFA
18.06.2024
CAA012 - Hexagon bolt with washer with spring washer
YDFA
18.06.2024
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
CAA005-006 - Hexagon bolt full thread type
YDFA
18.06.2024
JIS B 1181 C - Hexagon nuts, C
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Reference 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
CQM_BOLT - Mounting Bolt For CQM Without Auto Switch
SMC Corporation
26.06.2024
ASCB - Hexagon Socket Head Cap Screws - Full Thread - Stainless Steel
Misumi
29.05.2023
CAA004 - Hex bolt stainless steel type
YDFA
18.06.2024
CQSY BOLT - Mounting Bolt For CQSY
SMC Corporation
12.03.2024
CAA041 - Through hole type bolt hexagon socket bolt
YDFA
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성