피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA86 - Seat bearing, single bearing T-type, self-aligning bearing, height h selection type/height h specified type/height specified h chamfered type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca86_asmtab.prj},{NB=CA86HN-1208ATN-h45},{SC=CA86HN},{TYPE=Height h specified type},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=Spring steel},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=1208},{CB=ATN},{H=45.0},{H1=[45:100/0.5]},{D=40},{DH7=80},{TOL=+0.030~0},{DH=74},{B=18},{V1=3},{L=160},{L1=130},{L2=100},{V=27},{S=24.8},{C=15},{D1=12.8},{KC=},{NA=},{INFOTEXT=website},{D2=83.500},{T=2.200},{PPATH=ca86/assemblies/ca86_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT1
material(bearing)
ⁿ/ₐ
MT2
material(bearing seat)
ⁿ/ₐ
MT3
material(RING)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment(bearing seat)
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
V1
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
D1
d1
[mm]
CA86GF-1200ATN-h20
CA86GF-1200ATN-h20
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1200
10
30
+0.021~0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GF-1201ATN-h20
CA86GF-1201ATN-h20
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1201
12
32
+0.025~0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GF-1202ATN-h25
CA86GF-1202ATN-h25
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1202
15
35
+0.025~0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GF-1203-h25
CA86GF-1203-h25
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1203
17
40
+0.025~0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GF-1204ATN-h30
CA86GF-1204ATN-h30
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1204
20
47
+0.025~0
40
14
2
57.800
88
76
56
19
14.8
10
8.8
CA86GF-1205ATN-h35
CA86GF-1205ATN-h35
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1205
25
52
+0.030~0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GF-1206ATN-h35
CA86GF-1206ATN-h35
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1206
30
62
+0.030~0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
CA86GF-1207ATN-h50
CA86GF-1207ATN-h50
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1207
35
72
+0.030~0
64
17
2
93.800
148
118
88
26
24.8
15
12.8
CA86GF-1208ATN-h60
CA86GF-1208ATN-h60
CA86GF
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
turn black
1208
40
80
+0.030~0
74
18
3
109.800
160
130
100
27
24.8
15
12.8
CA86GN-1200ATN-h20
CA86GN-1200ATN-h20
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1200
10
30
+0.021~0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GN-1201ATN-h20
CA86GN-1201ATN-h20
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1201
12
32
+0.025~0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GN-1202ATN-h25
CA86GN-1202ATN-h25
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1202
15
35
+0.025~0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GN-1203-h25
CA86GN-1203-h25
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1203
17
40
+0.025~0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GN-1204ATN-h30
CA86GN-1204ATN-h30
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1204
20
47
+0.025~0
40
14
2
57.800
88
76
56
19
14.8
10
8.8
CA86GN-1205ATN-h35
CA86GN-1205ATN-h35
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1205
25
52
+0.030~0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GN-1206ATN-h35
CA86GN-1206ATN-h35
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1206
30
62
+0.030~0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
CA86GN-1207ATN-h50
CA86GN-1207ATN-h50
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1207
35
72
+0.030~0
64
17
2
93.800
148
118
88
26
24.8
15
12.8
CA86GN-1208ATN-h60
CA86GN-1208ATN-h60
CA86GN
height h selection type
Steel
S45C
Spring steel
Non electrolytic nickel p...
1208
40
80
+0.030~0
74
18
3
109.800
160
130
100
27
24.8
15
12.8
CA86GW-1200ATN-h20
CA86GW-1200ATN-h20
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1200
10
30
+0.021~0
24
9
2
38.800
62
50
38
15
9.8
10
5.3
CA86GW-1201ATN-h20
CA86GW-1201ATN-h20
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1201
12
32
+0.025~0
26
10
2
39.800
64
52
40
16
14.8
10
6.3
CA86GW-1202ATN-h25
CA86GW-1202ATN-h25
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1202
15
35
+0.025~0
29
11
2
46.800
72
58
44
16
14.8
10
6.3
CA86GW-1203-h25
CA86GW-1203-h25
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1203
17
40
+0.025~0
34
12
2
48.800
76
62
49
19
14.8
10
6.3
CA86GW-1204ATN-h30
CA86GW-1204ATN-h30
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1204
20
47
+0.025~0
40
14
2
57.800
88
76
56
19
14.8
10
8.8
CA86GW-1205ATN-h35
CA86GW-1205ATN-h35
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1205
25
52
+0.030~0
45
15
2
65.800
102
82
62
22
19.8
12
10.8
CA86GW-1206ATN-h35
CA86GW-1206ATN-h35
CA86GW
height h selection type
Steel
A2017
Spring steel
Natural anodizing (matte)
1206
30
62
+0.030~0
55
16
2
70.800
112
92
72
22
19.8
12
10.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA44 - Double bearing T-type
HEFA
29.04.2024
BBHKB,BBHK,BBCHKA,BBHKSA,BBHKS - Bearing with seat -T height selective type
SRD-FA
07.07.2022
BBHFB,BBHF,BBHFA - Bearing with seat -T height specified type
SRD-FA
07.07.2022
CA81 - Bearing with seat, diamond shaped, standard/guided, without retainin...
HEFA
29.04.2024
CA91 - Seat bearing, double bearing positioning T-type, keyway type
HEFA
29.04.2024
BFF - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
BFG - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
BBMWB,BBMW - Bearing with seat - Double bearing short T type
SRD-FA
07.07.2022
BBHWFB,BBHWF,BBHWFA - Bearing with seat - Double bearing T height selective...
SRD-FA
07.07.2022
FAA176-180 - T-type bearing with seat height selective type
YDFA
29.03.2024
BHF51_56 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Compact T Tpye¡¤With Retaining R...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BGL01_12 - Mounted Bearing¡¤Single Bearing Positioning Type T Type¡¤Datum T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BHR71_72 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Outer Ring Fixed T Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-BDJ01_03 - Bearings with Pillow Blocks Cast Type Miniature Radial Pillow ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성