您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA59 80 - 轴承座·带冲压三角形座/带冲压圆形座·外球面轴承·冲压型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca59_ca80.prj},{NB=CA59BE-207},{SC=CA59BE},{TYPE=Stamped triangular seat outer spherical bearing · Standard type},{MT1=quality carbon structure steel},{MT2=GCr15},{SPE=207},{NM=SBPFT207},{D=35},{H=122},{H1=100.0},{H2=45},{C1=2.6},{C=11.0},{B1=8.5},{N=11.0},{B=32},{IT=±0.5},{X=0.8},{BOLT=M10},{TT=17},{CR=19500},{COR=11200},{WEIGHT=610},{INFOTEXT=website},{M=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
NM
国标型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C1
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
N
[mm]
B
[mm]
IT
安装孔尺寸(△)公差
[mm]
X
安装孔位置度偏差x
[mm]
BOLT
螺栓
ⁿ/ₐ
TT
紧固扭力
[N·m]
CR
基本额定动载荷Cr
[N]
COR
基本额定静载荷Cor
[N]
WEIGHT
重量
[g]
CA59AE-201
CA59AE-201
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
201
SBPFT201
12
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
190
CA59AE-202
CA59AE-202
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
202
SBPFT202
15
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
180
CA59AE-203
CA59AE-203
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
203
SBPFT203
17
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
170
CA59AE-204
CA59AE-204
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
204
SBPFT204
20
90
71.5
34
2.0
8.0
7.0
9.0
25
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
240
CA59AE-205
CA59AE-205
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
205
SBPFT205
25
95
76.0
36
2.0
9.0
7.5
9.0
27
±0.5
0.6
M8
8
14000
7880
290
CA59AE-206
CA59AE-206
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
206
SBPFT206
30
113
90.5
41
2.6
9.5
8.0
11.0
30
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
450
CA59AE-207
CA59AE-207
CA59AE
带冲压三角形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
207
SBPFT207
35
122
100.0
45
2.6
11.0
8.5
11.0
32
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
610
CA59BE-201
CA59BE-201
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
201
SBPFT201
12
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
190
CA59BE-202
CA59BE-202
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
202
SBPFT202
15
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
180
CA59BE-203
CA59BE-203
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
203
SBPFT203
17
81
63.5
29
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
170
CA59BE-204
CA59BE-204
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
204
SBPFT204
20
90
71.5
34
2.0
8.0
7.0
9.0
25
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
240
CA59BE-205
CA59BE-205
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
205
SBPFT205
25
95
76.0
36
2.0
9.0
7.5
9.0
27
±0.5
0.6
M8
8
14000
7880
290
CA59BE-206
CA59BE-206
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
206
SBPFT206
30
113
90.5
41
2.6
9.5
8.0
11.0
30
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
450
CA59BE-207
CA59BE-207
CA59BE
带冲压三角形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
207
SBPFT207
35
122
100.0
45
2.6
11.0
8.5
11.0
32
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
610
CA80AE-201
CA80AE-201
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
201
SBPF201
12
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80AE-202
CA80AE-202
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
202
SBPF202
15
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80AE-203
CA80AE-203
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
203
SBPF203
17
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80AE-204
CA80AE-204
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
204
SBPF204
20
90
71.5
0
2.0
8.0
7.0
9.0
25
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
330
CA80AE-205
CA80AE-205
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
205
SBPF205
25
95
76.0
0
2.0
9.0
7.5
9.0
27
±0.5
0.6
M8
8
14000
7880
380
CA80AE-206
CA80AE-206
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
206
SBPF206
30
113
90.5
0
2.6
9.5
8.0
11.0
30
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
620
CA80AE-207
CA80AE-207
CA80AE
带冲压圆形座外球面轴承·经济型
优质碳素结构钢
GCr15
207
SBPF207
35
122
100.0
0
2.6
11.0
8.5
11.0
32
±0.5
0.8
M10
17
19500
11200
820
CA80BE-201
CA80BE-201
CA80BE
带冲压圆形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
201
SBPF201
12
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80BE-202
CA80BE-202
CA80BE
带冲压圆形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
202
SBPF202
15
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80BE-203
CA80BE-203
CA80BE
带冲压圆形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
203
SBPF203
17
81
63.5
0
2.0
7.0
6.0
7.1
22
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
CA80BE-204
CA80BE-204
CA80BE
带冲压圆形座外球面轴承·标准型
优质碳素结构钢
GCr15
204
SBPF204
20
90
71.5
0
2.0
8.0
7.0
9.0
25
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
330
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPFss - Pressed stainless steel bearing for light loads - Flange with 3 mou...
HPC
03.08.2023
Modèle P7-08E - Palier applique à trois trous de fixation avec corps en tôl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表