피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA63 - Cam follower - Eccentric type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca63.prj},{NB=CA63DS-d18-D40},{SC=CA63DS},{TYPE=Without sealing ring},{MATP=SUJ2},{AP=Circular arc},{DD=18},{DDH7T=0/-0.018},{D=40},{MP=18x1.5},{M=18},{G=20},{C=20},{B=21.5},{B1=58},{R=1.5},{F=26},{D1=6.0},{H=6.0},{E=0.60},{MTT=98.00},{INFOTEXT=website},{HHH1=16.0},{AAA1=30.0},{EEE1=34.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
material quality
ⁿ/ₐ
AP
appearance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDH7T
dh7t
[mm]
D
[mm]
MP
MxP
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
R
r
[mm]
F
f
[mm]
D1
d1
[mm]
H
[mm]
E
e
[mm]
MTT
Maximum tightening torque
[N·cm]
CA63DS-d6-D16
CA63DS-d6-D16
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
6
0/-0.012
16
6x1.0
9
11
12.0
28
0.5
11
0.0
3.0
0.25
2.94
CA63DS-d8-D19
CA63DS-d8-D19
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
8
0/-0.015
19
8x1.25
11
11
12.0
32
0.5
13
0.0
4.0
0.25
7.84
CA63DS-d10-D22
CA63DS-d10-D22
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
10
0/-0.015
22
10x1.25
13
12
13.0
36
1.0
15
0.0
5.0
0.30
16.70
CA63DS-d10-D26
CA63DS-d10-D26
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
10
0/-0.015
26
10x1.25
13
12
13.0
36
1.0
15
0.0
5.0
0.30
16.70
CA63DS-d12-D30
CA63DS-d12-D30
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
12
0/-0.018
30
12x1.5
14
14
15.0
40
1.5
20
6.0
6.0
0.40
29.40
CA63DS-d12-D32
CA63DS-d12-D32
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
12
0/-0.018
32
12x1.5
14
14
15.0
40
1.5
20
6.0
6.0
0.40
29.40
CA63DS-d16-D35
CA63DS-d16-D35
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
16
0/-0.018
35
16x1.5
18
18
19.5
52
1.5
24
6.0
6.0
0.50
70.60
CA63DS-d18-D40
CA63DS-d18-D40
CA63DS
Without sealing ring
SUJ2
Circular arc
18
0/-0.018
40
18x1.5
20
20
21.5
58
1.5
26
6.0
6.0
0.60
98.00
CA63BS-d6-D16
CA63BS-d6-D16
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
6
0/-0.012
16
6x1.0
9
11
12.0
28
0.5
11
0.0
3.0
0.25
2.94
CA63BS-d8-D19
CA63BS-d8-D19
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
8
0/-0.015
19
8x1.25
11
11
12.0
32
0.5
13
0.0
4.0
0.25
7.84
CA63BS-d10-D22
CA63BS-d10-D22
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
10
0/-0.015
22
10x1.25
13
12
13.0
36
1.0
15
0.0
5.0
0.30
16.70
CA63BS-d10-D26
CA63BS-d10-D26
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
10
0/-0.015
26
10x1.25
13
12
13.0
36
1.0
15
0.0
5.0
0.30
16.70
CA63BS-d12-D30
CA63BS-d12-D30
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
12
0/-0.018
30
12x1.5
14
14
15.0
40
1.5
20
6.0
6.0
0.40
29.40
CA63BS-d12-D32
CA63BS-d12-D32
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
12
0/-0.018
32
12x1.5
14
14
15.0
40
1.5
20
6.0
6.0
0.40
29.40
CA63BS-d16-D35
CA63BS-d16-D35
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
16
0/-0.018
35
16x1.5
18
18
19.5
52
1.5
24
6.0
6.0
0.50
70.60
CA63BS-d18-D40
CA63BS-d18-D40
CA63BS
Without sealing ring
SUJ2
cylindrical
18
0/-0.018
40
18x1.5
20
20
21.5
58
1.5
26
6.0
6.0
0.60
98.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Hexagon Hole (CF...G)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
MAE-STLGE-BK-BR - Pillow Block Bearing Units BK, for Fixed Side, black oxid...
MÄDLER
26.04.2024
CA60 - Cam follower - imported type
HEFA
01.06.2024
CA61 - Cam follower - Standard
HEFA
01.06.2024
Eccentric Cam Follower with a Hexagon Socket Model CFH-R-AB
LM Systems
03.04.2024
Eccentric Cam Follower with a Hexagon Socket Model CFH-AB
THK CO.,LTD.
23.05.2024
MAE-STLGE-EK-BR - Pillow Block Bearing Units EK, for Fixed Side, black oxid...
MÄDLER
10.04.2024
UZ 100 / UZN 100 - AHP Standard Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
DIN-ISO-12240.1-K-G - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Series ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성