您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA51 - 轴承座-铸铁嵌入型/铸铁张紧型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca51.prj},{NB=CA51GT-D50},{SC=CA51GT},{TYPE=Cast iron embedded type},{BSM=Grey cast iron},{BM=GCr15},{D=50},{D1=165},{D2=110},{E=97.6},{PCD=138},{T=14},{C=42.6},{C1=28.0},{C2=10},{J=12},{H1=0},{H2=0},{H3=0},{H4=0},{L=0},{L1=0},{W1=0},{W2=0},{L2=0},{DD=16},{B=51.6},{B1=19.0},{CR=35.5},{COR=23.2},{M1=M10x1.25},{M11=10},{TT=23.5},{ALC=3.55},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BSM
轴承座材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
t
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
J
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动)
ⁿ/ₐ
COR
基本额定负载Cor(静)
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
TT
紧固扭矩
[N·m]
ALC
轴向负载能力
[KN]
CA51GT-D12
CA51GT-D12
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
12
100
62
55.1
78
6
28.3
20.5
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51GT-D15
CA51GT-D15
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
15
100
62
55.1
78
6
28.3
20.5
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51GT-D17
CA51GT-D17
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
17
100
62
55.1
78
6
28.3
20.5
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51GT-D20
CA51GT-D20
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
20
100
62
55.1
78
6
28.3
20.5
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
4.9
1.28
CA51GT-D25
CA51GT-D25
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
25
115
70
63.6
90
7
29.7
21.0
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x1
4.9
1.40
CA51GT-D30
CA51GT-D30
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
30
125
80
70.7
100
8
32.2
23.0
10
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x1
4.9
1.96
CA51GT-D35
CA51GT-D35
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
35
135
90
77.8
110
9
36.4
26.0
11
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
11.8
2.59
CA51GT-D40
CA51GT-D40
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
40
145
100
84.8
120
9
41.2
26.0
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
11.8
2.93
CA51GT-D45
CA51GT-D45
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
45
160
105
93.3
132
10
40.2
26.0
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
11.8
3.30
CA51GT-D50
CA51GT-D50
CA51GT
铸铁嵌入型
灰铸铁
GCr15
50
165
110
97.6
138
14
42.6
28.0
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
23.5
3.55
CA51HT-D12
CA51HT-D12
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
12
0
0
0.0
0
0
32.0
21.0
12
0
89
76
51
32
94
61
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51HT-D15
CA51HT-D15
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
15
0
0
0.0
0
0
32.0
21.0
12
0
89
76
51
32
94
61
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51HT-D17
CA51HT-D17
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
17
0
0
0.0
0
0
32.0
21.0
12
0
89
76
51
32
94
61
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
3.9
0.64
CA51HT-D20
CA51HT-D20
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
20
0
0
0.0
0
0
32.0
21.0
12
0
89
76
51
32
94
61
16
10
51
19
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x1
4.9
1.28
CA51HT-D25
CA51HT-D25
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
25
0
0
0.0
0
0
32.0
24.0
12
0
89
76
51
32
97
62
16
10
51
19
34.0
14.3
14.0
7.9
M6x1
4.9
1.40
CA51HT-D30
CA51HT-D30
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
30
0
0
0.0
0
0
37.0
28.0
12
0
102
89
56
37
113
70
16
10
57
22
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x1
4.9
1.96
CA51HT-D35
CA51HT-D35
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
35
0
0
0.0
0
0
37.0
30.0
12
0
102
89
64
37
129
78
16
13
64
22
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
11.8
2.59
CA51HT-D40
CA51HT-D40
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
40
0
0
0.0
0
0
49.0
33.0
16
0
114
102
83
49
144
88
19
16
83
29
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
11.8
2.93
CA51HT-D45
CA51HT-D45
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
45
0
0
0.0
0
0
49.0
35.0
16
0
117
102
83
49
144
87
19
16
83
29
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
11.8
3.30
CA51HT-D50
CA51HT-D50
CA51HT
铸铁张紧型
灰铸铁
GCr15
50
0
0
0.0
0
0
49.0
37.0
16
0
117
102
83
49
149
90
19
16
86
29
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
23.5
3.55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UCFC204_218-ASAHI - ASAHI 带座轴承 铸造型 凹凸圆形座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CA50 - 轴承座-铸铁法兰型-菱形法兰型/轻型菱形法兰型/方法兰型
HEFA
29.04.2024
BGSRB, BGSR, BASR, SBASR, SBGSR - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 - 方型
Misumi
09.09.2019
BGSAB, BGSA, BASA, SBASA, SBGSA - 轴承座组件 - 带扣环型-方型
Misumi
09.09.2019
C-BGCA, C-BGCAB - 轴承座组件 - 带扣环型 -
Misumi
30.06.2021
BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆型
Misumi
09.09.2019
HDMC,HDMCN - 滚珠轴承组件 - 铸铁嵌入型
Misumi
30.06.2021
BGRRB, BGRR, BARR, SBARR, SBGRR - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 - 圆型
Misumi
30.06.2021
MAE-STLGE-BK-VN - 轴承座单元BK,用于定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
26.04.2024
BGFRCB, BGFRC, BAFRC, SBAFRC, SBGFRC - 轴承座组件 - 双 无扣环L尺寸选择型-圆型
Misumi
09.09.2019
BGRAB, BGRA, BARA, SBARA, SBGRA - 轴承座组件 - 带扣环型-圆头型
Misumi
09.09.2019
HDTKP,HDTKPN - 滚珠轴承组件 - 张紧型
Misumi
30.06.2021
LMK_LUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
CA52 - 轴承座-冲压型-法兰型/轴台型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表