피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA46 - Bottom mounted single bearing type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca46_asmtab.prj},{NB=CA46GA-6206ZZ-h50},{SC=CA46GA},{LX=Bottom mounted single bearing type·Height h selective},{TYPE=Height h selective},{TYPE1=Bottom mounted single bearing type},{BML=stainless steel},{MFS=A2017},{RRM=SUS304},{ST=Natural color anode},{BM=6206},{SR=ZZ},{HH=50},{D=30},{DH7=62},{DH7T=+0.030/0},{DH=55},{B=16},{L=82},{L1=62},{V=22},{M=M10},{KK=},{KC=},{NA=},{M1=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca46/assembiles/ca46_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
BML
Bearing material
ⁿ/ₐ
MFS
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
RRM
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
M
[mm]
KK2
[mm]
CA46GF-623ZZ-h15
CA46GF-623ZZ-h15
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
623
3
10
+0.015/0
7
4
24
20
10
10
M4
0
CA46GF-624ZZ-h15
CA46GF-624ZZ-h15
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
624
4
13
+0.018/0
9
5
26
22
14
10
M4
0
CA46GF-605ZZ-h15
CA46GF-605ZZ-h15
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
605
5
14
+0.018/0
10
5
26
24
16
10
M4
0
CA46GF-625ZZ-h20
CA46GF-625ZZ-h20
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
625
5
16
+0.018/0
12
5
32
28
16
10
M4
0
CA46GF-606ZZ-h20
CA46GF-606ZZ-h20
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
606
6
17
+0.018/0
13
6
33
34
22
12
M5
0
CA46GF-626ZZ-h20
CA46GF-626ZZ-h20
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
626
6
19
+0.021/0
15
6
34
36
24
12
M5
0
CA46GF-608ZZ-h20
CA46GF-608ZZ-h20
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
608
8
22
+0.021/0
18
7
35
38
26
12
M5
0
CA46GF-628ZZ-h25
CA46GF-628ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
628
8
24
+0.021/0
20
8
41
34
22
15
M5
0
CA46GF-6900ZZ-h25
CA46GF-6900ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6900
10
22
+0.021/0
19
6
40
32
20
12
M5
0
CA46GF-6000ZZ-h25
CA46GF-6000ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6000
10
26
+0.021/0
22
8
42
38
26
15
M5
0
CA46GF-6200ZZ-h25
CA46GF-6200ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6200
10
30
+0.021/0
24
9
44
40
28
15
M5
0
CA46GF-6901ZZ-h25
CA46GF-6901ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6901
12
24
+0.021/0
21
6
41
36
24
12
M5
0
CA46GF-6001ZZ-h25
CA46GF-6001ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6001
12
28
+0.021/0
24
8
43
40
28
15
M5
0
CA46GF-6201ZZ-h25
CA46GF-6201ZZ-h25
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6201
12
32
+0.025/0
26
10
45
42
30
16
M5
0
CA46GF-6902ZZ-h30
CA46GF-6902ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6902
15
28
+0.021/0
25
7
48
42
30
12
M5
0
CA46GF-6002ZZ-h30
CA46GF-6002ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6002
15
32
+0.025/0
28
9
50
50
36
15
M6
0
CA46GF-6202ZZ-h30
CA46GF-6202ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6202
15
35
+0.025/0
29
11
52
44
30
16
M6
0
CA46GF-6903ZZ-h30
CA46GF-6903ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6903
17
30
+0.021/0
27
7
49
42
30
13
M6
0
CA46GF-6003ZZ-h30
CA46GF-6003ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6003
17
35
+0.025/0
31
10
52
50
36
16
M6
0
CA46GF-6203ZZ-h30
CA46GF-6203ZZ-h30
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6203
17
40
+0.025/0
34
12
54
48
36
19
M6
0
CA46GF-6904ZZ-h40
CA46GF-6904ZZ-h40
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6904
20
37
+0.025/0
34
9
63
45
31
15
M6
0
CA46GF-6004ZZ-h40
CA46GF-6004ZZ-h40
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6004
20
42
+0.025/0
36
12
65
54
38
19
M8
0
CA46GF-6204ZZ-h40
CA46GF-6204ZZ-h40
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6204
20
47
+0.025/0
40
14
68
60
44
19
M8
0
CA46GF-6005ZZ-h40
CA46GF-6005ZZ-h40
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6005
25
47
+0.025/0
41
12
68
62
46
19
M8
0
CA46GF-6205ZZ-h50
CA46GF-6205ZZ-h50
CA46GF
Bottom mounted single bea...
steel
S45C
Spring steel
Blackening
6205
25
52
+0.030/0
45
15
81
70
50
22
M10
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGBFB, BGBF, BGBFA, BGBFSA, BGBFS - Bearings with Housings - Bottom Mount -...
Misumi
18.09.2019
BGBKB, BGBK, BGBKA, BGBKSA, BGBKS - Bearings with Housings - Bottom Mount -...
Misumi
03.06.2021
BA7000,BA7200,BA7001 - Angular contact ball bearings - single row type
SRD-FA
04.04.2023
CAA - Open type
HEFA
01.06.2024
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BFA/BFB - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
BGFRCB, BGFRC, BAFRC, SBAFRC, SBGFRC - Bearings with Housings - Double Bear...
Misumi
09.09.2019
BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - Bearings with Housings - Dou...
Misumi
09.09.2019
BADTKP - Bearing-Ball bearing assembly Cast iron tensioned
SRD-FA
26.04.2022
BGRNB, BGRN, BARN, SBARN, SBGRN - Bearings with Housings - Non-Retained - R...
Misumi
09.09.2019
CA47 - Double bearing bottom mounted type-VH
HEFA
01.06.2024
BAPTP - Bearing-Steel ball bearing assembly Shaft type
SRD-FA
26.04.2022
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - Bearings with Housings - T-Sh...
Misumi
30.06.2021
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성