CA37 - 双轴承引导式法兰型-带挡圈(L尺寸选择型)
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca37_asmtab.prj},{NB=CA37FN-623ZZ-L20},{SC=CA37FN},{TYPE=Square flange type-L size selection type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca37/assembiles/ca37_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7公差
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
CA37YF-623ZZ-L20
CA37YF-623ZZ-L20
CA37YF
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37YN-623ZZ-L20
CA37YN-623ZZ-L20
CA37YN
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37YW-623ZZ-L20
CA37YW-623ZZ-L20
CA37YW
圆法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37YA-623ZZ-L20
CA37YA-623ZZ-L20
CA37YA
圆法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37YU-623ZZ-L20
CA37YU-623ZZ-L20
CA37YU
圆法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37FF-623ZZ-L20
CA37FF-623ZZ-L20
CA37FF
方法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37FN-623ZZ-L20
CA37FN-623ZZ-L20
CA37FN
方法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37FW-623ZZ-L20
CA37FW-623ZZ-L20
CA37FW
方法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37FA-623ZZ-L20
CA37FA-623ZZ-L20
CA37FA
方法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37FU-623ZZ-L20
CA37FU-623ZZ-L20
CA37FU
方法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37QF-623ZZ-L20
CA37QF-623ZZ-L20
CA37QF
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37QN-623ZZ-L20
CA37QN-623ZZ-L20
CA37QN
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
S45C
SUS304
镀镍
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37QW-623ZZ-L20
CA37QW-623ZZ-L20
CA37QW
对边法兰型·L尺寸选择型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37QA-623ZZ-L20
CA37QA-623ZZ-L20
CA37QA
对边法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA37QU-623ZZ-L20
CA37QU-623ZZ-L20
CA37QU
对边法兰型·L尺寸选择型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
5
3
10
+0.015/0
4
2.65
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
29.05.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-VN - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
10.04.2024
PUCF - PUCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
ca82 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈
HEFA
29.04.2024
HDHCP - 滚珠轴承组件 - 简易菱形法兰型
Misumi
30.06.2021
24080 - 固定轴承单元,法兰型
norelem
30.05.2024
WBK12-11
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
BGCTB, BGCT - 带座轴承 嵌入式止推轴承型
Misumi
03.06.2021
ZCZ60CCB,ZCZ60CCN,ZCZ60SS,ZCZ61CCB,ZCZ61CCN - 止推轴承
PRiCi FA
17.10.2023
FAA077-076-073-082-085 - 带座轴承 无挡圈双轴承L尺寸选择型圆型
远东卓越FA
29.03.2024
BFY01_26 - 带座轴承·双轴承引导式法兰型·无挡圈L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表