피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CA23C - Anti loosening nut precision U-shaped
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca23c.prj},{NB=CA23CE-M50},{SC=CA23CE},{MATP=SS400},{ST=-},{M=50},{M1=50x1.5},{D=70},{D1=61.0},{DD=65.0},{T=2.5},{S=6},{H=13.5},{HT=±1.0},{HH=11.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
M1
M x P
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
HT
ht
[mm]
HH
h
[mm]
CA23CE-M8
CA23CE-M8
CA23CE
SS400
-
8
8x0.75
16
12.0
13.0
1.5
3
5.3
±0.3
4.3
CA23CE-M10
CA23CE-M10
CA23CE
SS400
-
10
10x0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
±0.3
4.0
CA23CE-M12
CA23CE-M12
CA23CE
SS400
-
12
12x1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
±0.3
4.0
CA23CE-M15
CA23CE-M15
CA23CE
SS400
-
15
15x1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
±0.5
5.0
CA23CE-M17
CA23CE-M17
CA23CE
SS400
-
17
17x1.0
28
24.0
24.2
1.9
4
6.4
±0.5
5.0
CA23CE-M20
CA23CE-M20
CA23CE
SS400
-
20
20x1.0
32
26.0
28.4
1.8
4
7.7
±0.5
6.0
CA23CE-M25
CA23CE-M25
CA23CE
SS400
-
25
25x1.5
38
32.0
34.0
2.0
5
9.1
±0.5
7.0
CA23CE-M30
CA23CE-M30
CA23CE
SS400
-
30
30x1.5
45
38.0
41.0
2.0
5
9.1
±0.8
7.0
CA23CE-M35
CA23CE-M35
CA23CE
SS400
-
35
35x1.5
52
44.0
48.0
2.0
5
10.2
±0.8
8.0
CA23CE-M40
CA23CE-M40
CA23CE
SS400
-
40
40x1.5
58
50.0
53.0
2.5
6
11.2
±0.8
9.0
CA23CE-M45
CA23CE-M45
CA23CE
SS400
-
45
45x1.5
65
56.0
60.0
2.5
6
12.5
±1.0
10.0
CA23CE-M50
CA23CE-M50
CA23CE
SS400
-
50
50x1.5
70
61.0
65.0
2.5
6
13.5
±1.0
11.0
CA23CU-M8
CA23CU-M8
CA23CU
SUS304
-
8
8x0.75
16
12.0
13.0
1.5
3
5.3
±0.3
4.3
CA23CU-M10
CA23CU-M10
CA23CU
SUS304
-
10
10x0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
±0.3
4.0
CA23CU-M12
CA23CU-M12
CA23CU
SUS304
-
12
12x1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
±0.3
4.0
CA23CU-M15
CA23CU-M15
CA23CU
SUS304
-
15
15x1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
±0.5
5.0
CA23CU-M17
CA23CU-M17
CA23CU
SUS304
-
17
17x1.0
28
24.0
24.2
1.9
4
6.4
±0.5
5.0
CA23CU-M20
CA23CU-M20
CA23CU
SUS304
-
20
20x1.0
32
26.0
28.4
1.8
4
7.7
±0.5
6.0
CA23CU-M25
CA23CU-M25
CA23CU
SUS304
-
25
25x1.5
38
32.0
34.0
2.0
5
9.1
±0.5
7.0
CA23CU-M30
CA23CU-M30
CA23CU
SUS304
-
30
30x1.5
45
38.0
41.0
2.0
5
9.1
±0.8
7.0
CA23CU-M35
CA23CU-M35
CA23CU
SUS304
-
35
35x1.5
52
44.0
48.0
2.0
5
10.2
±0.8
8.0
CA23CU-M40
CA23CU-M40
CA23CU
SUS304
-
40
40x1.5
58
50.0
53.0
2.5
6
11.2
±0.8
9.0
CA23CU-M45
CA23CU-M45
CA23CU
SUS304
-
45
45x1.5
65
56.0
60.0
2.5
6
12.5
±1.0
10.0
CA23CU-M50
CA23CU-M50
CA23CU
SUS304
-
50
50x1.5
70
61.0
65.0
2.5
6
13.5
±1.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성