피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C016C/C026C - Swivel tee adaptor (female)
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Tee connectors and adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/4_tee_connectors_adaptors/c016c_c026c.prj},{NB=C016C0818},{CNSORDERNO=C016C0818},{A=8},{B=R1/8},{BX=3.175},{C=44.5},{E=18.5},{G=9},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{L=26.000},{L4=11.000},{L5=8.500},{L6=1.200},{LO=45.200},{LO1=0.400},{LO2=1.600},{LO3=1.150},{LO4=1.250},{LO5=2.000},{LO6=8.800},{LO7=1.700},{D5=14.000},{D6=11.600},{DO1=9.300},{DO2=13.800},{DO3=9.800},{DO4=12.500},{DO5=14.000},{DO6=14.400},{DO7=15.000},{IL=18.300},{ID=6.000},{ID2=8.300},{X1=0.000},{Y1=16.500},{SW=14.000},{TT=R},{T=9.728},{TL=9.000},{IL2=3.850},{RO=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
E
Length E
[mm]
G
Height G
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C026C0405
C026C0405
4
M5
37.5
17.0
8
10
C026C0406
C026C0406
4
M6
37.5
17.0
8
10
C016C0418
C016C0418
4
R1/8
38.0
17.0
9
14
C016C0428
C016C0428
4
R1/4
38.0
17.0
11
17
C026C0605
C026C0605
6
M5
41.0
17.5
8
12
C026C0606
C026C0606
6
M6
41.0
17.5
8
12
C016C0618
C016C0618
6
R1/8
41.0
17.5
9
14
C016C0628
C016C0628
6
R1/4
41.0
17.5
11
17
C016C0638
C016C0638
6
R3/8
41.0
17.5
12
22
C016C0818
C016C0818
8
R1/8
44.5
18.5
9
14
C016C0828
C016C0828
8
R1/4
44.5
18.5
11
17
C016C0838
C016C0838
8
R3/8
44.5
18.5
12
22
C016C0848
C016C0848
8
R1/2
44.5
18.5
14
24
C016C1018
C016C1018
10
R1/8
47.0
19.5
9
17
C016C1028
C016C1028
10
R1/4
47.0
19.5
11
17
C016C1038
C016C1038
10
R3/8
47.0
19.5
12
22
C016C1048
C016C1048
10
R1/2
47.0
19.5
14
24
C016C1228
C016C1228
12
R1/4
55.0
22.0
11
19
C016C1238
C016C1238
12
R3/8
55.0
22.0
12
22
C016C1248
C016C1248
12
R1/2
55.0
22.0
14
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성