피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
BXL - Safty Brakes, 2-22Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Miki Pulley Group
Safty Brakes
BXL Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/safty20brakes/bxl20model/bxl.prj},{NB=BXL-08-10G 14DIN 45V},{PREVIEW=../../_pool_/f3/5c/bxlmodel.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=BXL-08-10G 14DIN 45V},{D=96},{D1=14},{RT=4},{L=41},{RPM=5000},{TM=6,25 x 10-5},{KG=1,3},{KWTL=NEW JIS (H9) (JIS B 1301)},{V=DC45},{W=19},{HRC=F (155°C)},{HRL=No},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=20252},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/BXL_datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
KWTL
keyway tolerance classification d1
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
W
Wattage
[W]
HRC
Heat resitance class
ⁿ/ₐ
HRL
Handrelease lever
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
BXL-06-10G 11DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-06-10G 11DIN 24V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
0,9
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
15
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-06-12G 11DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-06-12G 11DIN 24V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
1
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
15
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10G 14DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-08-10G 14DIN 24V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
22,5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-12G 14DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-08-12G 14DIN 24V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
22,5
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10G 19DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-10-10G 19DIN 24V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-12G 19DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-10-12G 19DIN 24V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
28
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10G 24DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-12-10G 24DIN 24V
138
24
16
49,8
3600
33,75 x 10-5
3,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-12G 24DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-12-12G 24DIN 24V
138
24
16
49,8
3600
33,75 x 10-5
3,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
35
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10G 28DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-16-10G 28DIN 24V
158
28
22
57,5
3000
7,35 x 10-4
5,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
39
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-12G 28DIN 24V
Miki Pulley Group
BXL-16-12G 28DIN 24V
158
28
22
57,5
3000
7,35 x 10-4
5,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
39
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-06-10G 11DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-06-10G 11DIN 45V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
0,9
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
12
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-06-12G 11DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-06-12G 11DIN 45V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
1
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
12
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10G 14DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-08-10G 14DIN 45V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-12G 14DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-08-12G 14DIN 45V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
19
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10G 19DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-10-10G 19DIN 45V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
25
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-12G 19DIN 45V
Miki Pulley Group
BXL-10-12G 19DIN 45V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC45
25
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-06-10G 11DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-06-10G 11DIN 90V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
0,9
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
12
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-06-12G 11DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-06-12G 11DIN 90V
83
11
2
39,5
5000
3,75 x 10-5
1
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
12
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10G 14DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-08-10G 14DIN 90V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-12G 14DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-08-12G 14DIN 90V
96
14
4
41
5000
6,25 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
19
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10G 19DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-10-10G 19DIN 90V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
25
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-12G 19DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-10-12G 19DIN 90V
116
19
8
47,5
4000
13,75 x 10-5
2,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
25
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10G 24DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-12-10G 24DIN 90V
138
24
16
49,8
3600
33,75 x 10-5
3,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
30
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-12G 24DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-12-12G 24DIN 90V
138
24
16
49,8
3600
33,75 x 10-5
3,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
30
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10G 28DIN 90V
Miki Pulley Group
BXL-16-10G 28DIN 90V
158
28
22
57,5
3000
7,35 x 10-4
5,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC90
39
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BXH - Safty Brakes, 4-44Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
FYN-S1 - Rotary Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
BXR - Safty Brakes, 5-55Nm, DC24V, d1= 20-28mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
BXR-LE - Safty Brakes, 0,06-3,2Nm, DC24V, d1= 4-20mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
111 - Electromagnetic Brake, Standard Brakes, 5-320Nm, DC24V, d1= 12-60mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
Calipers
Rietschoten
31.08.2022
Brakes EB
Rietschoten
31.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성