피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SPB/10 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spb_10.prj},{NB=BT0355X},{MAT=Steel},{CODE=BT0355X},{TYPE=SPB355-10},{GR=10},{P=355},{O=362},{FORM=6},{BUSH=4040},{DMAX=100},{E=30},{F=196},{J=312},{K=47},{L=102},{M=47},{N=210},{EX=30},{JX=312.000},{KX=47.000},{MX=47.0},{NX=210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
BT0200X
Steel
BT0200X
SPB200-10
10
200
207
3
3535
90
-
196
157
53.5
89
53.5
-
BT0224X
Steel
BT0224X
SPB224-10
10
224
231
3
3535
90
-
196
181
53.5
89
53.5
-
BT0236X
Steel
BT0236X
SPB236-10
10
236
243
3
3535
90
-
196
193
53.5
89
53.5
-
BT0250X
Steel
BT0250X
SPB250-10
10
250
257
3
3535
90
-
196
207
53.5
89
53.5
-
BT0280X
Steel
BT0280X
SPB280-10
10
280
287
6
3535
90
30
196
237
53.5
89
53.5
175
BT0315X
Steel
BT0315X
SPB315-10
10
315
322
6
3535
90
30
196
272
53.5
89
53.5
175
BT0335X
Steel
BT0335X
SPB335-10
10
335
342
6
4040
100
30
196
292
47
102
47
210
BT0355X
Steel
BT0355X
SPB355-10
10
355
362
6
4040
100
30
196
312
47
102
47
210
BT0400X
Steel
BT0400X
SPB400-10
10
400
407
6
4040
100
30
196
357
47
102
47
210
BT0450X
Steel
BT0450X
SPB450-10
10
450
457
5
4545
110
-
196
407
41
114
41
242
BT0500X
Steel
BT0500X
SPB500-10
10
500
507
5
4545
110
-
196
457
41
114
41
242
BT0560X
Steel
BT0560X
SPB560-10
10
560
567
5
4545
110
-
196
517
41
114
41
242
BT0630X
Steel
BT0630X
SPB630-10
10
630
637
5
4545
110
-
196
587
41
114
41
242
BT0710X
Steel
BT0710X
SPB710-10
10
710
717
5
4545
110
-
196
664
41
114
41
242
BT0800X
Steel
BT0800X
SPB800-10
10
800
807
5
4545
110
-
196
754
41
114
41
242
BT0900X
Steel
BT0900X
SPB900-10
10
900
907
5
5050
125
-
196
854
34.5
127
34.5
267
BT1000X
Steel
BT1000X
SPB1000-10
10
1000
1007
5
5050
125
-
196
954
34.5
127
34.5
267
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성