피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BRM61 86 - Roller bearing follower pin ??¨¨ with retaining ring groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/brm61_86.prj},{NB=BRM66-D20-L25},{CODE=BRM66},{TYPE=daidangquancaoxing},{TYPE1=liangduandangquanzaoxing},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=20},{DGC=-0.007/-0.020},{L=25},{LPOOL=[25:68/1]},{DD=19.0},{DDGC=0/-0.21},{MM=1.15},{MMGC=+0.14/0},{M=5},{T=5},{H=0},{R=1.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DGC
d tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDGC
d tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMGC
m tolerance
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
T
t
[mm]
H
h
[mm]
BRM61-D5-L20
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM61-D6-L22
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM61-D8-L22
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
0
BRM61-D10-L25
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
0
BRM61-D12-L25
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
0
BRM61-D15-L25
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM61-D17-L25
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM61-D20-L25
BRM61
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
45
Black
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
0
BRM66-D5-L20
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM66-D6-L22
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
0
BRM66-D8-L22
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
0
BRM66-D10-L25
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
0
BRM66-D12-L25
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
0
BRM66-D15-L25
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM66-D17-L25
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
0
BRM66-D20-L25
BRM66
With retaining ring groov...
Both ends of the ring gro...
0Cr18Ni9
-
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
0
BRM81-D5-L20
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
10
BRM81-D6-L22
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
6
-0.004/-0.012
5.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
11
BRM81-D8-L22
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
8
-0.005/-0.014
7.0
+0.09/0
0.90
+0.01/0
3
3
13
BRM81-D10-L25
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
10
-0.005/-0.014
9.6
0/-0.09
1.15
+0.14/0
3
3
15
BRM81-D12-L25
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
12
-0.006/-0.017
11.5
0/-0.11
1.15
+0.14/0
3
4
17
BRM81-D15-L25
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
15
-0.006/-0.017
14.3
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
20
BRM81-D17-L25
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
17
-0.006/-0.017
16.2
0/-0.11
1.15
+0.14/0
4
4
23
BRM81-D20-L25
BRM81
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
45
Black
20
-0.007/-0.020
19.0
0/-0.21
1.15
+0.14/0
5
5
27
BRM86-D5-L20
BRM86
With retaining ring groov...
Shoulder retaining ring g...
0Cr18Ni9
-
5
-0.004/-0.012
4.0
+0.075/0
0.70
+0.01/0
2
2
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DFB01 - Coil Spring Type Coupling. Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MIC01_32 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
TAS02 - Shaft ring/Type C/SUS304
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-LMC01_06 - Straight Type Linear Bearing - Single Liner Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BKE01 - Precision Lock Nut, Radial Lock Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
TBP31_32 - Retaining Ring For C-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ZAE01_66 - Indexing Pin ¡¤ Compact ¡¤ Reset Type/Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ZAG31_46 - Indexing Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ Self-Locking Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SAE01_11 - Guide Shaft, Straight Rod, With Retaining Ring Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BKJ51_61 - Lock nut, round, lock nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
TAS01 - Shaft ring/Type C/Spring steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MHC01_42 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
MJK01_46 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
ZAG01_16 - Indexing Pin ¡¤ Standard Type ¡¤ Reset Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성