您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN30W-B-Z - 螺纹套-无舌型/插销型-粗牙型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn30w-b-z.prj},{NB=BN30ZU-M10},{SC=BN30ZU},{TYPE=Pin type·heavy-duty·coarse tooth},{TOM=SUS304},{SUR=-},{M=M10},{M1=10.000},{L=16.0},{N=M16x1.5},{N1=16.000},{ZK=14.75},{DK=M16x1.5},{ZT=13.50},{ZKS=4.75},{CK=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
N
N外螺纹
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
ZK
钻孔尺寸安装参数
[mm]
DK
底孔螺纹尺寸安装参数
ⁿ/ₐ
ZT
钻头直径拆卸参数
[mm]
ZKS
钻孔深度拆卸参数
[mm]
CK
螺纹底孔径(参考)
[mm]
BN30BU-M5
BN30BU-M5
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M5
M8x1.25
8.000
6.90
M8x1.25
5.50
4.00
0.0
BN30BU-M6
BN30BU-M6
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M6
M101.25
10.000
8.80
M101.25
7.50
4.75
0.0
BN30BU-M8
BN30BU-M8
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M8
M12x1.25
12.000
10.80
M12x1.25
9.50
4.75
0.0
BN30BU-M10
BN30BU-M10
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M10
M14x1.5
14.000
12.80
M14x1.5
11.50
4.75
0.0
BN30BU-M12
BN30BU-M12
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M12
M16x1.5
16.000
14.75
M16x1.5
13.50
4.75
0.0
BN30ZU-M4
BN30ZU-M4
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M4
M8x1.25
8.000
6.90
M8x1.25
5.50
4.00
0.0
BN30ZU-M5
BN30ZU-M5
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M5
M10x1.25
10.000
8.80
M10x1.25
7.50
4.75
0.0
BN30ZU-M6
BN30ZU-M6
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M6
M12x1.25
12.000
10.80
M12x1.25
9.50
4.75
0.0
BN30ZU-M8
BN30ZU-M8
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M8
M14x1.5
14.000
12.80
M14x1.5
11.50
4.75
0.0
BN30ZU-M10
BN30ZU-M10
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M10
M16x1.5
16.000
14.75
M16x1.5
13.50
4.75
0.0
BN30ZU-M12
BN30ZU-M12
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M12
M18x1.5
18.000
16.75
M18x1.5
15.50
4.75
0.0
BN30ZU-M14
BN30ZU-M14
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M14
M20x1.5
20.000
18.75
M20x1.5
17.50
4.75
0.0
BN30ZU-M16
BN30ZU-M16
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M16
M22x1.5
22.000
20.50
M22x1.5
17.75
6.35
0.0
BN30WU-M2.5-L2.5
BN30WU-M2.5-L2.5
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
2.5
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
2.6
BN30WU-M3-L3
BN30WU-M3-L3
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
3
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
3.2
BN30WU-M4-L4
BN30WU-M4-L4
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
4
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
4.2
BN30WU-M5-L5
BN30WU-M5-L5
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
5
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
5.2
BN30WU-M6-L6
BN30WU-M6-L6
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
6
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
6.3
BN30WU-M8-L8
BN30WU-M8-L8
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
8
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
8.5
BN30WU-M10-L10
BN30WU-M10-L10
BN30WU
无舌型·粗牙
SUS304
-
10
-
0.000
0.00
-
0.00
0.00
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表