您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BN11 - 磁铁-止动型-圆型/方型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn11.prj},{NB=BN11YC-W10-T4},{SC=BN11YC},{XZ=Circular},{TOM=Heat resistant neodymium magnet},{ST=plate with nickel},{HRT=150℃},{W=10},{T=4.0},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{FJ=M3-L10},{AFN=18.6\{1.9\}},{SFDG=4000~4200},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
W
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FJ
附件
[mm]
AFN
吸附力N{kgf}
[mm]
SFDG
表面磁通密度(G)
ⁿ/ₐ
BN11YB-W8-T2
BN11YB-W8-T2
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
7.8{0.8}
2000~2500
BN11YB-W8-T3
BN11YB-W8-T3
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
3.0
5.5
3.0
M2.5-L6
10.8{1.1}
2400~2800
BN11YB-W10-T3
BN11YB-W10-T3
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
3.0
6.5
3.5
M3-L10
14.7{1.5}
3500~4000
BN11YB-W10-T4
BN11YB-W10-T4
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
4.0
6.5
3.5
M3-L10
18.6{1.9}
4000~4200
BN11YB-W12-T3
BN11YB-W12-T3
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
3.0
6.5
3.5
M3-L10
18.6{1.9}
3600~4000
BN11YB-W12-T4.5
BN11YB-W12-T4.5
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
4.5
6.5
3.5
M3-L10
23.5{2.4}
4100~4300
BN11YB-W15-T3
BN11YB-W15-T3
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
15
3.0
9.0
4.8
M4-L10
23.5{2.4}
3800~4200
BN11YB-W15-T5
BN11YB-W15-T5
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
15
5.0
9.0
4.8
M4-L10
41.1{4.2}
4200~4500
BN11YB-W20-T4
BN11YB-W20-T4
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
20
4.0
11.0
5.8
M5-L12
49{5.0}
3800~4100
BN11YB-W20-T5.5
BN11YB-W20-T5.5
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
20
5.5
11.0
5.8
M5-L12
54.8{5.6}
4200~4400
BN11YB-W25-T4
BN11YB-W25-T4
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
25
4.0
13.0
7.0
M6-L15
58.8{6.0}
3700~4100
BN11YB-W25-T6
BN11YB-W25-T6
BN11YB
圆型
钕磁铁
镀镍
80℃
25
6.0
13.0
7.0
M6-L15
78.4{8.0}
4100~4400
BN11YC-W8-T2
BN11YC-W8-T2
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
8
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
7.8{0.8}
2000~2500
BN11YC-W8-T3
BN11YC-W8-T3
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
8
3.0
5.5
3.0
M2.5-L6
10.8{1.1}
2400~2800
BN11YC-W10-T3
BN11YC-W10-T3
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
10
3.0
6.5
3.5
M3-L10
14.7{1.5}
3500~4000
BN11YC-W10-T4
BN11YC-W10-T4
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
10
4.0
6.5
3.5
M3-L10
18.6{1.9}
4000~4200
BN11YC-W12-T4.5
BN11YC-W12-T4.5
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
12
4.5
6.5
3.5
M3-L10
23.5{2.4}
4100~4300
BN11YC-W15-T5
BN11YC-W15-T5
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
15
5.0
9.0
4.8
M4-L10
41.1{4.2}
4200~4500
BN11YC-W20-T5.5
BN11YC-W20-T5.5
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
20
5.5
11.0
5.8
M5-L12
54.8{5.6}
4200~4400
BN11YC-W25-T6
BN11YC-W25-T6
BN11YC
圆型
耐热钕磁铁
镀镍
150℃
25
6.0
13.0
7.0
M6-L15
78.4{8.0}
4100~4400
BN11FB-W8-T2
BN11FB-W8-T2
BN11FB
正方型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
2.0
5.5
3.0
M2.5-L6
10.8{1.1}
3000~3400
BN11FB-W8-T3
BN11FB-W8-T3
BN11FB
正方型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
3.0
5.5
3.0
M2.5-L6
16.6{1.7}
3200~3600
BN11FB-W10-T3
BN11FB-W10-T3
BN11FB
正方型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
3.0
6.5
3.5
M3-L10
22.5{2.3}
3000~3300
BN11FB-W10-T4
BN11FB-W10-T4
BN11FB
正方型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
4.0
6.5
3.5
M3-L10
24.5{2.5}
3800~4000
BN11FB-W12-T4.5
BN11FB-W12-T4.5
BN11FB
正方型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
4.5
6.5
3.5
M3-L10
27.4{2.8}
3900~4100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN12YFK - 磁铁-带座止动型
HEFA
29.04.2024
BN 21005 - Nylon plugs (Mungo® MQ Quattro®), PA 6
Bossard Catalog
31.10.2023
HXCC, HXCC-S, HXCCH - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(圆型)
Misumi
04.06.2021
GN 55.1 - Raw Magnets, Neodymium, disk-Shaped, with Bore or Countersunk
JW Winco
02.04.2024
BLS65_73 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SN3550 - Senkkopfschraube (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
EAHXY,EAHXYH,EAHXZ,EAHXZH - 小零件·磁铁-磁铁-平头螺栓止动型 表面s级上型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EAHXC,EAHXCH,EAHXS,EAHXSH - 小零件·磁铁-磁铁-平头螺纹止动型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EV153-27 - U型拉手04型
义文工业五金
15.08.2023
Modèle 232063 - Handle to weld - Stainless steel 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
UWAN, UWANK, UWANS, UWANA, UWANEA, UWANB, UWANHM, UWANSHM - 圆型拉手 -尺寸固定型-
Misumi
16.06.2021
LB01GN_GJ - 圆形拉手-外螺纹型
HEFA
29.04.2024
C-UWANS - 圆型拉手
Misumi
31.05.2023
TGY - 不锈钢拉手 外螺纹
NBK (锅屋百迪株式会社)
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表