피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 921 - Blind rivets Standard countersunk head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 921 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_921/senk_ni_cu_bn_921.prj},{NB=1365843 (14.8)},{BNARTNR=1365843},{BNARTNR1=300100188},{BN=921},{D=4.0},{L=10.5},{FORM=1},{P=4.80},{P1=4.8-6.6},{PMIN=4.800},{PMAX=6.600},{BZC1=TLPK 537},{VERS=1.000},{BNMAT=Hülse : NiCu (Nickel / Kupfer) , Dorn : Stahl},{WVIS=Hülse : NiCu (Nickel / Kupfer) , Dorn : Stahl},{B=4.1},{F1=3000},{F2=2200},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.000},{X3=6.860}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
3132593
3132593
300147336
TLPK 319 BS
2.8
5.5
0.7-2.3
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
2.9
1300
1150
1.83
1365746
1365746
300100179
TLPK 321 BS
2.8
6.0
2.3-2.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
2.9
1300
1150
1.83
1365762
1365762
300100181
TLPK 419 BS
3.2
5.8
0.8-2.5
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
2500
1750
1.93
1365770
1365770
300100182
TLPK 424 BS
3.2
7.0
2.5-3.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
2500
1750
1.93
1365789
1365789
300100183
TLPK 429 BS
3.2
8.5
3.8-5.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
2500
1750
1.93
1365797
1365797
300100184
TLPK 435 BS
3.2
10.0
5.1-6.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
2500
1750
1.93
1365800
1365800
300100185
TLPK 440 BS
3.2
11.2
6.6-7.9
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
2500
1750
1.93
1365827
1365827
300100186
TLPK 524 BS
4.0
7.2
1.0-3.3
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365835
1365835
300100187
TLPK 530 BS
4.0
8.7
3.3-4.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365843
1365843
300100188
TLPK 537 BS
4.0
10.5
4.8-6.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365878
1365878
1365878
TLPK 545 BS
4.0
12.5
7.4-8.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3132596
3132596
3132596
TLPK 624 BS
4.8
7.5
1.3-3.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365894
1365894
300100191
TLPK 630 BS
4.8
9.0
3.1-4.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365908
1365908
300100192
TLPK 636 BS
4.8
10.5
4.6-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365916
1365916
300100193
TLPK 639 BS
4.8
11.0
5.8-6.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365924
1365924
300100194
TLPK 650 BS
4.8
14.0
6.6-9.4
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365932
1365932
300100195
TLPK 665 BS
4.8
18.0
9.4-13.2
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
3132599
3132599
300100196
TLPK 675 BS
4.8
20.5
13.2-15.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
3132600
3132600
300100197
TLPK 850 BS
6.4
14.5
4.6-8.4
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
6.6
6750
5400
3.86
3132601
3132601
300100198
TLPK 870 BS
6.4
19.4
8.4-13.5
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
6.6
6750
5400
3.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 922 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 925 - Blind rivets Standard, countersunk head (POP® TAPK BS; ~DIN 7337 B...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BN 1973 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated yellow
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3328 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 923 - Blind rivets Standard countersunk head
Bossard Catalog
12.10.2023
2482.72. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
16.02.2024
2487.12.00320. - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
BN 53369 - Blind rivets Closed End countersunk head (FASTEKS® FBR KCK…SSA2)...
Bossard Catalog
11.03.2024
HR - Senkkopf 120° , Nietdorn - Nichtrostender Stahl - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
BN 20927 - Sealing blind rivets IMEX, countersunk head (POP® AK H; ~ISO 159...
Bossard Catalog
31.10.2023
Hochfeste Bliendniete M-LOCK senkkopf (100°) mit gerilltem nietdorn edelsta...
Goebel
11.04.2022
Countersunk head 100°, rivet thorn - Stainless Steel - Magna-Lok® Blind riv...
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성