피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 922 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 922 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_922/flach_stahl_bn_922.prj},{NB=1366114 (14.8)},{BNARTNR=1366114},{BNARTNR1=300100239},{BZC=TSPD 68 BS},{D=4.8},{L=11.0},{FORM=1},{P=4.80},{P1=4.8-6.4},{PMIN=4.800},{PMAX=6.400},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{BNMAT=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.9},{F1=3500},{F2=2620},{D1=2.90},{X1=4.880},{X2=1.600},{X3=9.820}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
1480170
1480170
300100228
TSPD 33 BS
2.8
5.3
0.5-2,9
Pod : Steel , galvanizes ...
2.9
930
715
1.83
3803192
3803192
300150655
SNSD 3050 BS
3.0
5.0
0.1-2.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
3802749
3802749
300152160
SNSD 3065 BS
3.0
6.0
2.0-3.5
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
3803341
3803341
300100281
SNSD 3080 BS
3.0
8.0
3.5-5.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
3803050
3803050
300130898
SNSD 3100 BS
3.0
10.0
5.0-7.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
3803166
3803166
300117565
SNSD 3120 BS
3.0
12.0
7.0-9.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
3802666
3802666
300122036
SNSD 3150 BS
3.0
15.0
9.0-12.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.1
1400
1100
1.83
1365975
1365975
300100229
TSPD 42 BS
3.2
4.5
0.1-1.6
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1365983
1365983
300100230
TSPD 44 BS
3.2
6.0
1.6-3.2
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1365991
1365991
300100231
TSPD 46 BS
3.2
8.0
3.2-4.8
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1366009
1366009
300100232
TSPD 48 BS
3.2
9.5
4.8-6.4
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
3132605
3132605
300144602
TSPD 410 BS
3.2
11.5
6.4-7.0
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1366017
1366017
300100233
TSPD 412 BS
3.2
13.5
7.9-9.5
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
3803019
3803019
300202785
TSPD 418 BS
3.2
19.0
12.7-14.3
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1550
1150
1.93
1366033
1366033
300100234
TSPD 54 BS
4.0
7.0
1.6-3.2
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1366068
1366068
300100236
TSPD 58 BS
4.0
10.5
4.8-6.4
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1366076
1366076
300100237
TSPD 510 BS
4.0
12.2
6.4-7.9
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
3132606
3132606
300155059
TSPD 512 BS
4.0
14.0
7.9-9.5
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
2500
1730
2.29
1366092
1366092
300100238
TSPD 64 BS
4.8
7.5
2.4-3.2
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132610
3132610
300161563
TSPD 66 BS
4.8
9.3
3.2-4.8
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
1366114
1366114
300100239
TSPD 68 BS
4.8
11.0
4.8-6.4
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
1366122
1366122
300100240
TSPD 610 BS
4.8
12.7
6.4-7.9
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132612
3132612
300162148
TSPD 612 BS
4.8
14.5
7.9-9.5
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
3132613
3132613
300144611
TSPD 614 BS
4.8
16.5
9.5-11.1
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
1366130
1366130
300100241
TSPD 616 BS
4.8
18.3
11.1-12.7
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
3500
2620
2.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성