피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 763 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), spring steel, mechanical zinc plated yellow
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 761, BN 20430, BN 762, BN 763, BN 764 Split spring lock washers with flat end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_761_20430_762_763_764/bn_763.prj},{NB=BN 763 1275933 split spring lock washer B 8 },{CNSORDERNO=1275933},{BNARTNR=1275933},{BNNORM1=DIN 127 B},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=mechanisch verzinkt-gelb},{D=8.000},{DA=8.500},{DW=14.800},{H=2.000},{H1=4.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
BN 763 1275860 split spri...
1275860
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
2.500
2.900
5.100
0.600
1.400
BN 763 1275887 split spri...
1275887
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
3.000
3.400
6.200
0.800
1.900
BN 763 1275895 split spri...
1275895
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
3.500
3.900
6.700
0.800
1.900
BN 763 1275909 split spri...
1275909
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
4.000
4.400
7.600
0.900
2.100
BN 763 1275917 split spri...
1275917
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
5.000
5.400
9.200
1.200
2.800
BN 763 1275925 split spri...
1275925
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
6.000
6.500
11.800
1.600
3.800
BN 763 1275933 split spri...
1275933
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
8.000
8.500
14.800
2.000
4.700
BN 763 1275941 split spri...
1275941
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
10.000
10.700
18.100
2.200
5.200
BN 763 1379879 split spri...
1379879
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
12.000
12.700
21.100
2.500
5.900
BN 763 1379887 split spri...
1379887
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
14.000
14.700
24.100
3.000
7.100
BN 763 1379895 split spri...
1379895
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
16.000
17.000
27.400
3.500
8.300
BN 763 3188802 split spri...
3188802
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
20.000
21.200
33.600
4.000
9.400
BN 763 3188803 split spri...
3188803
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
24.000
25.500
40.000
5.000
11.800
BN 763 3188805 split spri...
3188805
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
27.000
28.500
43.000
5.000
11.800
BN 763 3188807 split spri...
3188807
DIN 127 B
Spring steel
mechanical zinc plated ye...
30.000
31.700
48.200
6.000
14.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성