피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 634 - Hex cap nuts low type (DIN 917), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 13244, BN 634 Hex cap nuts low type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_13244_634/bn_634.prj},{NB=BN 634 1242202 hex cap nut low type M8},{CNSORDERNO=1242202},{BNARTNR=1242202},{BNNORM1=DIN 917},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=8.000},{P=1.250},{DA=8.750},{DW=11.300},{X=1.870},{G2=0.000},{M=12.000},{R=15.000},{S=13.000},{T=9.790},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of the thread run-out max.
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
R
Radius ~
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Thread depth max.
[mm]
BN 634 1242172 hex cap nu...
1242172
DIN 917
Stainless steel A4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.800
1.050
0.000
5.600
8.000
7.000
4.640
BN 634 1242180 hex cap nu...
1242180
DIN 917
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
1.200
0.000
7.000
10.000
8.000
5.440
BN 634 1242199 hex cap nu...
1242199
DIN 917
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
6.750
8.800
1.500
0.000
9.000
12.000
10.000
7.290
BN 634 1242202 hex cap nu...
1242202
DIN 917
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
8.750
11.300
1.870
0.000
12.000
15.000
13.000
9.790
BN 634 1242210 hex cap nu...
1242210
DIN 917
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
10.800
14.300
2.250
0.000
14.000
20.000
16.000
11.350
BN 634 1242229 hex cap nu...
1242229
DIN 917
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
13.000
16.200
0.000
6.400
16.000
25.000
19.000
13.850
BN 634 1242237 hex cap nu...
1242237
DIN 917
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
17.300
22.200
0.000
7.300
20.000
30.000
24.000
17.350
BN 634 1242245 hex cap nu...
1242245
DIN 917
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
21.600
28.200
0.000
9.300
25.000
35.000
30.000
21.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성