피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 40072 - Hex head screws fully threaded, with metric fine thread (DIN 961; ISO 8676), cl. 8.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 65, BN 40072 Hex head screws fully threaded, with metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_65_40072/bn_40072.prj},{NB=BN 40072 3091752 hex screw M10x1x40},{CNSORDERNO=3091752},{BNARTNR=3091752},{BNNORM1=DIN 961},{BNNORM2=ISO 8676},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.000},{L=40.000},{C=0.600},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{SD1=2.500},{SLE=5.000},{SKD2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 40072 3091746 hex scre...
3091746
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
20.000
17.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3091747 hex scre...
3091747
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
25.000
22.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3091748 hex scre...
3091748
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
30.000
27.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3168102 hex scre...
3168102
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
35.000
32.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3168103 hex scre...
3168103
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
40.000
37.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3092584 hex scre...
3092584
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
8.000
6.773
1.000
50.000
47.000
3.000
0.600
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
BN 40072 3091754 hex scre...
3091754
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.466
1.250
20.000
16.250
3.750
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091755 hex scre...
3091755
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.466
1.250
25.000
21.250
3.750
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091756 hex scre...
3091756
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.466
1.250
35.000
31.250
3.750
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091757 hex scre...
3091757
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.466
1.250
40.000
36.250
3.750
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091758 hex scre...
3091758
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.466
1.250
50.000
46.250
3.750
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091750 hex scre...
3091750
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.773
1.000
20.000
17.000
3.000
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091751 hex scre...
3091751
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.773
1.000
30.000
27.000
3.000
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091752 hex scre...
3091752
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
10.000
8.773
1.000
40.000
37.000
3.000
0.600
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
BN 40072 3091763 hex scre...
3091763
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
20.000
15.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3092485 hex scre...
3092485
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
25.000
20.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091764 hex scre...
3091764
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
30.000
25.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091765 hex scre...
3091765
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
35.000
30.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091766 hex scre...
3091766
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
40.000
35.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091767 hex scre...
3091767
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
50.000
45.500
4.500
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091759 hex scre...
3091759
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.466
1.250
20.000
16.250
3.750
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091760 hex scre...
3091760
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.466
1.250
25.000
21.250
3.750
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3168108 hex scre...
3168108
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.466
1.250
30.000
26.250
3.750
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091761 hex scre...
3091761
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.466
1.250
35.000
31.250
3.750
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
BN 40072 3091762 hex scre...
3091762
DIN 961
ISO 8676
Steel 8.8
zinc plated blue
12.000
10.466
1.250
40.000
36.250
3.750
0.600
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 11491 - Hex head screws fully threaded (ISO 4017; DIN 933), cl. 5.6, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 54 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, black
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
BN 20587 - Hex head screws partially threaded (DIN 931, ISO 4014), aluminum...
Bossard Catalog
31.10.2023
PWFN - Flat washer
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BN 20234 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31103 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 65 - Hex head screws fully threaded, with metric fine thread (DIN 961; I...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 624 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 20016 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 725111 - Hexagon head screw - partial threaded - Aluminium P60 - DIN...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 502 - Hex head screws fully threaded (~DIN 933; ~ISO 4017), brass, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성