피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33043 - Lifting eye nuts (DIN 582), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.70 Lifting eye nuts
BN 33043 Lifting eye nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_70/bn_33043/bn_33043.prj},{NB=BN 33043 5818720 lifting eye nut M10},{CNSORDERNO=5818720},{BNARTNR=5818720},{BNNORM1=DIN 582},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{DW=25.000},{D2=45.000},{D3=25.000},{E=10.000},{M=45.000},{K=10.000},{B=12.000},{R1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Outer diameter ring
[mm]
D3
Inner diameter ring
[mm]
E
Collar thickness
[mm]
M
Overall hight
[mm]
K
Ring diameter
[mm]
B
Ring width bottom
[mm]
R1
Radius
[mm]
BN 33043 5818700 lifting ...
5818700
DIN 582
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
16.000
27.000
14.000
6.500
27.500
6.500
8.000
3.000
BN 33043 9016242 lifting ...
9016242
DIN 582
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
BN 33043 5818710 lifting ...
5818710
DIN 582
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
BN 33043 5818720 lifting ...
5818720
DIN 582
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
25.000
45.000
25.000
10.000
45.000
10.000
12.000
4.000
BN 33043 5818730 lifting ...
5818730
DIN 582
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
BN 33043 5818740 lifting ...
5818740
DIN 582
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
35.000
63.000
35.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
BN 33043 5818750 lifting ...
5818750
DIN 582
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
40.000
72.000
40.000
16.000
71.000
16.000
19.000
8.000
BN 33043 5818760 lifting ...
5818760
DIN 582
Stainless steel A4
24.000
20.752
3.000
50.000
90.000
50.000
20.000
90.000
20.000
24.000
12.000
BN 33043 5818770 lifting ...
5818770
DIN 582
Stainless steel A4
30.000
26.211
3.500
65.000
108.000
60.000
25.000
109.000
24.000
28.000
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성