피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2084 - Compression limiters for press-in and mould-in, round headed (FASTEKS® FCL 2), steel, zinc nickel passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.800 Compression limiters
02.300.800.10 Compression limiters for press-in and mould-in
02.300.800.10.10 Compression limiters round
BN 2084 Compression limiters round, headed
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_800/02_300_800_10/02_300_800_10_10/bn_2084/bn_2084.prj},{NB=BN 2084 9061869 Kompressionsbegrenzer 9061869},{CNSORDERNO=9061869},{BNARTNR=9061869},{BNNORM=FASTEKS® FCL 2},{CODE=FCL-2-060x4ST},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=Zink Nickel passiviert},{THREAD=M6},{D1=7.0},{D2=10},{D3=11},{H=4},{T=0.8},{N=70},{R1=0.075},{R2=0.075},{R3=0.300},{R4=0.225},{R5=0.225},{R6=0.2},{L1=0.8},{L2=1},{L3=1.1},{DX=10.256}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
THREAD
For screws
ⁿ/ₐ
D1
±0.1
[mm]
D2
±0.05
[mm]
D3
±0.1
[mm]
H
±0.06
[mm]
T
±0.1
[mm]
BN 2084 9061842 compressi...
9061842
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-040x3ST
Steel
zinc nickel passivated
M4
5.0
7
8
3
0.6
BN 2084 9061843 compressi...
9061843
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-040x4ST
Steel
zinc nickel passivated
M4
5.0
7
8
4
0.6
BN 2084 9061844 compressi...
9061844
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-040x5ST
Steel
zinc nickel passivated
M4
5.0
7
8
5
0.6
BN 2084 9061855 compressi...
9061855
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-040x6ST
Steel
zinc nickel passivated
M4
5.0
7
8
6
0.6
BN 2084 9061856 compressi...
9061856
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-040x8ST
Steel
zinc nickel passivated
M4
5.0
7
8
8
0.6
BN 2084 9061857 compressi...
9061857
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-050x3ST
Steel
zinc nickel passivated
M5
5.8
8
9
3
0.7
BN 2084 9061858 compressi...
9061858
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-050x4ST
Steel
zinc nickel passivated
M5
5.8
8
9
4
0.7
BN 2084 9061859 compressi...
9061859
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-050x5ST
Steel
zinc nickel passivated
M5
5.8
8
9
5
0.7
BN 2084 9061865 compressi...
9061865
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-050x6ST
Steel
zinc nickel passivated
M5
5.8
8
9
6
0.7
BN 2084 9061867 compressi...
9061867
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-050x8ST
Steel
zinc nickel passivated
M5
5.8
8
9
8
0.7
BN 2084 9061868 compressi...
9061868
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-060x3ST
Steel
zinc nickel passivated
M6
7.0
10
11
3
0.8
BN 2084 9061869 compressi...
9061869
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-060x4ST
Steel
zinc nickel passivated
M6
7.0
10
11
4
0.8
BN 2084 9061870 compressi...
9061870
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-060x5ST
Steel
zinc nickel passivated
M6
7.0
10
11
5
0.8
BN 2084 9061871 compressi...
9061871
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-060x6ST
Steel
zinc nickel passivated
M6
7.0
10
11
6
0.8
BN 2084 9061872 compressi...
9061872
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-060x8ST
Steel
zinc nickel passivated
M6
7.0
10
11
8
0.8
BN 2084 9061873 compressi...
9061873
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-080x3ST
Steel
zinc nickel passivated
M8
9.0
13
15
3
0.9
BN 2084 9061874 compressi...
9061874
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-080x4ST
Steel
zinc nickel passivated
M8
9.0
13
15
4
0.9
BN 2084 9061875 compressi...
9061875
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-080x5ST
Steel
zinc nickel passivated
M8
9.0
13
15
5
0.9
BN 2084 9061876 compressi...
9061876
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-080x6ST
Steel
zinc nickel passivated
M8
9.0
13
15
6
0.9
BN 2084 9061877 compressi...
9061877
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-080x8ST
Steel
zinc nickel passivated
M8
9.0
13
15
8
0.9
BN 2084 9061878 compressi...
9061878
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-100x3ST
Steel
zinc nickel passivated
M10
11.2
16
18
3
1.0
BN 2084 9061879 compressi...
9061879
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-100x4ST
Steel
zinc nickel passivated
M10
11.2
16
18
4
1.0
BN 2084 9061880 compressi...
9061880
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-100x5ST
Steel
zinc nickel passivated
M10
11.2
16
18
5
1.0
BN 2084 9061881 compressi...
9061881
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-100x6ST
Steel
zinc nickel passivated
M10
11.2
16
18
6
1.0
BN 2084 9061882 compressi...
9061882
FASTEKS® FCL 2
FCL-2-100x8ST
Steel
zinc nickel passivated
M10
11.2
16
18
8
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성