피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 123 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 123, BN 124, BN 20242, BN 125 Hex jam nuts ~0,5d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_123_124_20242_125/bn_123.prj},{NB=BN 123 1090372 hex jam nut B M16},{CNSORDERNO=1090372},{BNARTNR=1090372},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 4035},{BNMAT=Stahl 04},{CNSMAT=Stahl 04},{BNSURFACE=blank},{D=16.000},{P=2.000},{M=8.000},{S=24.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 123 1090232 hex jam nu...
1090232
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
BN 123 1090259 hex jam nu...
1090259
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
BN 123 1090267 hex jam nu...
1090267
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
BN 123 1090283 hex jam nu...
1090283
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
BN 123 1090291 hex jam nu...
1090291
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
BN 123 1090305 hex jam nu...
1090305
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
BN 123 1090321 hex jam nu...
1090321
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
BN 123 1090348 hex jam nu...
1090348
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
BN 123 1090356 hex jam nu...
1090356
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
BN 123 8036721 hex jam nu...
8036721
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
14.000
11.835
2.000
7.000
22.000
BN 123 1090372 hex jam nu...
1090372
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
BN 123 8036748 hex jam nu...
8036748
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
18.000
15.294
2.500
9.000
27.000
BN 123 5505249 hex jam nu...
5505249
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
BN 123 8036764 hex jam nu...
8036764
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
22.000
19.294
2.500
11.000
32.000
BN 123 5505254 hex jam nu...
5505254
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
BN 123 8036780 hex jam nu...
8036780
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
27.000
23.752
3.000
13.500
41.000
BN 123 3091593 hex jam nu...
3091593
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
BN 123 3091594 hex jam nu...
3091594
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
33.000
29.211
3.500
16.500
50.000
BN 123 3091595 hex jam nu...
3091595
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
36.000
31.670
4.000
18.000
55.000
BN 123 1069276 hex jam nu...
1069276
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
39.000
34.670
4.000
19.500
60.000
BN 123 1069284 hex jam nu...
1069284
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
42.000
37.129
4.500
21.000
65.000
BN 123 1069292 hex jam nu...
1069292
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
45.000
40.129
4.500
22.500
70.000
BN 123 1069314 hex jam nu...
1069314
DIN 439 B
~ISO 4035
Steel 04
plain
48.000
42.587
5.000
24.000
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성