您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM62HU - 焊接螺母-四方焊接螺母
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm62pu.prj},{NB=BM62PU-M5},{SC=BM62PU},{LX=Square welded nut},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=DIN 928-1983},{M=5},{A=9},{T=4.2},{H=0.9},{INFOTEXT=website},{O=0.630},{Y=8.100},{Y1=1.000},{Y2=1.060},{Y3=5.400},{Y4=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
BM62PU-M4
BM62PU-M4
BM62PU
四方焊接螺母
粗牙
SUS304
-
DIN 928-1983
4
7
3.5
0.7
BM62PU-M5
BM62PU-M5
BM62PU
四方焊接螺母
粗牙
SUS304
-
DIN 928-1983
5
9
4.2
0.9
BM62PU-M6
BM62PU-M6
BM62PU
四方焊接螺母
粗牙
SUS304
-
DIN 928-1983
6
10
5.0
0.9
BM62PU-M8
BM62PU-M8
BM62PU
四方焊接螺母
粗牙
SUS304
-
DIN 928-1983
8
14
6.5
1.1
BM62PU-M10
BM62PU-M10
BM62PU
四方焊接螺母
粗牙
SUS304
-
DIN 928-1983
10
17
8.0
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 557 - Stahl 5 verzinkt
Böllhoff
26.10.2021
DIN 557 - Edelstahl A4
Böllhoff
26.10.2021
TBK04 - 焊接螺母 四方焊接螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
V.2AS - WELD NUTS DIN 929 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
LM-TYSF - 螺母-国标-四方螺母M5 M6 M8 M10
伍星工业铝材配件
29.05.2023
BN 147 - Square nuts (DIN 557), 6 / 5 / 4 (≤ M5 cl. 6 / ≤ M16 cl. 5 / > M16...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 928 - Edelstahl A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 928 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 929 - Edelstahl A4
Böllhoff
26.10.2021
Model 77500 - Ecrou hexagonal à souder avec centrage - DIN 929 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 929 - FN 8224 - rostfrei A4 - Hexagonal weld nuts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
TBK05_06 - 焊接螺母 六角焊接螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表