피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BM05M N - Hexagon socket head shoulder screw
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm05m_n.prj},{NB=BM05ME-D20-L25},{SC=BM05ME},{LX=Short head · L size selection type},{XSFS=PCS},{GCDJ=-},{GBCZ=35CrMo},{XDCZ=SCM435},{HRC=33~38HRC},{SUR=-},{QDDJ=12.9},{D=20.0},{DT=-0.020/-0.072},{L=25},{MXP=16x2.0},{A=30.0},{B=10.0},{C=8.8},{E=14.0},{F=22.40},{INFOTEXT=website},{M1=16.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
XSFS
Sales methods
ⁿ/ₐ
GCDJ
Tolerance class
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material
ⁿ/ₐ
XDCZ
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
QDDJ
strength grade
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
BM05ME-D6-L10
BM05ME-D6-L10
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
6.0
-0.013/-0.049
5x0.8
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
BM05ME-D6.5-L10
BM05ME-D6.5-L10
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
6.5
-0.013/-0.049
5x0.8
10.0
3.0
2.4
4.5
9.75
BM05ME-D8-L10
BM05ME-D8-L10
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
8.0
-0.013/-0.049
6x1.0
13.0
4.0
3.3
5.5
11.25
BM05ME-D10-L16
BM05ME-D10-L16
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
10.0
-0.013/-0.049
8x1.25
16.0
5.0
4.2
7.0
13.25
BM05ME-D13-L16
BM05ME-D13-L16
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
13.0
-0.016/-0.059
10x1.5
18.0
6.0
4.9
9.0
16.40
BM05ME-D16-L20
BM05ME-D16-L20
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
16.0
-0.016/-0.059
12x1.75
24.0
8.0
6.6
11.0
18.40
BM05ME-D20-L25
BM05ME-D20-L25
BM05ME
Short head · L size selec...
PCS
-
35CrMo
SCM435
33~38HRC
-
12.9
20.0
-0.020/-0.072
16x2.0
30.0
10.0
8.8
14.0
22.40
BM05NU-D4-L10
BM05NU-D4-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
4.0
-0.020/-0.050
2.5x0.45
6.5
2.5
1.6
3.0
5.00
BM05NU-D4.5-L10
BM05NU-D4.5-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
4.5
-0.020/-0.050
3x0.5
7.0
2.5
1.6
3.0
6.00
BM05NU-D5-L10
BM05NU-D5-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
5.0
-0.020/-0.050
3x0.5
8.0
2.5
1.6
3.5
6.00
BM05NU-D5.5-L10
BM05NU-D5.5-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
5.5
-0.020/-0.050
4x0.7
9.0
3.0
2.2
4.0
7.00
BM05NU-D6-L10
BM05NU-D6-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
6.0
-0.020/-0.050
4x0.7
9.0
3.0
2.0
4.0
7.00
BM05NU-D6.5-L10
BM05NU-D6.5-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
6.5
-0.025/-0.061
5x0.8
10.0
4.0
2.5
5.0
9.00
BM05NU-D8-L10
BM05NU-D8-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
8.0
-0.025/-0.061
6x1.0
13.0
5.0
3.0
6.0
9.00
BM05NU-D10-L10
BM05NU-D10-L10
BM05NU
Standard type · L size se...
PCS
e9
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-50
10.0
-0.025/-0.061
8x1.25
16.0
6.0
4.0
8.0
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB 946-88 - Slotted raised cheese head with shoulder
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PACK-TBH05_42 - Hexagon socket head socket screws, standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Z148 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
PSM - Stripper bolt
PROPLASTICA
19.08.2021
244.17. - Shoulder screw
FIBRO
21.07.2023
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP USA
05.06.2024
YWP01
VIPDO
26.01.2024
K0815 - Shoulder screws Form B
KIPP
27.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economica...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TGRAU, TGRSU - Vertical Guide Rollers - Urethane
Misumi
06.06.2021
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성