피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
CERTO® Copper / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Sealed Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/sealed_blind_rivet/certo_kust_fk.prj},{NB=Blind Rivet CERTO 10905032095 (l_3.5)},{ARTNR=10905032095},{D=3.2},{DB1=3.300},{KB1=3.5},{KB2=5.0},{SL1=9.5},{HK=1.10},{DK=6.1},{DM=1.7},{SBK=850.0},{ZBK=1300.0},{KG=1.50},{KGS=1.500},{MIN=27.000},{BEZ=HONSEL-Dichtblindniet CERTO® Kupfer / Stahl Flachkopf},{MAT1=3,5},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=[2.0040]},{AU=geschlossen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111945877},{ECLS=23120402},{INFOPDF=PDF},{EOLDATE=},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{FORM=l},{KB=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
TKD
ⁿ/ₐ
TKH
ⁿ/ₐ
Blind Rivet CERTO 1090503...
10905032065
HONSEL-Dichtblindniet CER...
0,5
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
3.2
3.300
0.5
2.0
6.5
1.10
6.1
1.7
850.0
1300.0
1.380
500
83082000
4016111945815
23120402
+/-0,3
+/-0,15
Blind Rivet CERTO 1090503...
10905032080
HONSEL-Dichtblindniet CER...
2
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
3.2
3.300
2.0
3.5
8.0
1.10
6.1
1.7
850.0
1300.0
1.480
500
83082000
4016111945846
23120402
+/-0,3
+/-0,15
Blind Rivet CERTO 1090503...
10905032095
HONSEL-Dichtblindniet CER...
3,5
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
3.2
3.300
3.5
5.0
9.5
1.10
6.1
1.7
850.0
1300.0
1.500
500
83082000
4016111945877
23120402
+/-0,3
+/-0,15
Blind Rivet CERTO 1090503...
10905032125
HONSEL-Dichtblindniet CER...
6,5
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
3.2
3.300
6.5
8.0
12.5
1.10
6.1
1.7
850.0
1300.0
1.710
500
83082000
4016111945891
23120402
+/-0,3
+/-0,15
Blind Rivet CERTO 1090504...
10905040100
HONSEL-Dichtblindniet CER...
1.5
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
4.0
4.100
4.0
5.5
10.0
1.60
8.0
2.1
1350.0
2000.0
83082000
23120402
Blind Rivet CERTO 1090504...
10905048115
HONSEL-Dichtblindniet CER...
3.5
Galvanized steel
[2.0040]
closed
Dome Head
4.8
4.900
5.5
7.0
11.5
2.00
9.6
2.6
1950.0
2800.0
83082000
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CERTO® Steel / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
CERTO® Aluminium / Steel Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
BN 127 - Flat round head rivets (DIN 674), copper, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
CERTO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
CERTO® Stainless Steel A2 / Stainless Steel A2 Dome Head - Sealed Blind Riv...
Honsel-Group
10.06.2024
FN 3768 - GESIPA Spenglerniete Flachrundkopf Kupfer/Bronze
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 126 - Round head rivets (DIN 660), copper, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
CERTO® Copper / Stainless Steel A2 Dome Head - Sealed Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
RIVQUICK® Earthing rivets, Copper, with four fastons
Böllhoff
26.10.2021
DIN 661 - Countersunk-head rivets nominal diameter 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성