피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK61 in stainless steel - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk61ss_asmtab.prj},{NB=BKSS061018035},{DXD=18 x 35},{D=18.000},{DD=35},{CNSORDERNO=BKSS061018035},{L1=20.5},{L2=21},{B=25.0},{MT=32},{FASS=3.5},{PW=32},{PN=17},{N=4},{TIP=M4x20},{MS=2.2},{KG=0.09},{SD=4.000},{SL=20},{P=0.700},{PPATH=locking_assemblies_bk61ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 S.S.
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BKSS061006016
6 x 16
BKSS061006016
11
13.5
3
0.9
49
19
3
M2,5x10
0.5
0.01
BKSS061007017
7 x 17
BKSS061007017
11
13.5
3
0.9
42
17
3
M2,5x10
0.5
0.01
BKSS061008018
8 x 18
BKSS061008018
11
13.5
4
0.9
37
17
3
M2,5x10
0.5
0.02
BKSS061009020
9 x 20
BKSS061009020
13
15.5
6
1.2
37
17
4
M2,5x12
0.5
0.02
BKSS061010020
10 x 20
BKSS061010020
13
15.5
6
1.2
33
17
4
M2,5x12
0.5
0.02
BKSS061012022
12 x 22
BKSS061012022
13
15.5
7
1.2
26
15
4
M2,5x12
0.5
0.02
BKSS061014026
14 x 26
BKSS061014026
17
20.0
13
1.9
28
15
4
M3x16
0.9
0.04
BKSS061015028
15 x 28
BKSS061015028
17
20.0
14
1.9
26
14
4
M3x16
0.9
0.04
BKSS061016032
16 x 32
BKSS061016032
17
21.0
28
3.5
45
23
4
M4x16
2.2
0.07
BKSS061017035
17 x 35
BKSS061017035
21
25.0
30
3.5
34
17
4
M4x20
2.2
0.09
BKSS061018035
18 x 35
BKSS061018035
21
25.0
32
3.5
32
17
4
M4x20
2.2
0.09
BKSS061019035
19 x 35
BKSS061019035
21
25.0
34
3.5
31
17
4
M4x20
2.2
0.08
BKSS061020038
20 x 38
BKSS061020038
21
26.0
55
5.5
45
24
4
M5x20
4.2
0.10
BKSS061022040
22 x 40
BKSS061022040
21
26.0
61
5.5
41
23
4
M5x20
4.2
0.11
BKSS061024047
24 x 47
BKSS061024047
26
32.0
96
8.0
44
23
4
M6x24
7.3
0.20
BKSS061025047
25 x 47
BKSS061025047
26
32.0
100
8.0
43
23
4
M6x24
7.3
0.19
BKSS061028050
28 x 50
BKSS061028050
26
32.0
210
15.0
57
32
6
M6x24
7.3
0.22
BKSS061030055
30 x 55
BKSS061030055
26
32.0
220
15.0
54
29
6
M6x24
7.3
0.27
BKSS061032055
32 x 55
BKSS061032055
26
32.0
240
15.0
50
29
6
M6x24
7.3
0.25
BKSS061035060
35 x 60
BKSS061035060
29
35.0
350
20.0
55
32
6
M6x28
7.3
0.36
BKSS061038065
38 x 65
BKSS061038065
29
35.0
380
20.0
51
29
6
M6x28
7.3
0.43
BKSS061040065
40 x 65
BKSS061040065
29
35.0
400
20.0
48
29
6
M6x28
7.3
0.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성