您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.1202 - Maschinenstellfüße mit Verstellspindel, beweglich, rutschfest
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Maschinenstellfüße
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/maschinenstellfuesse/bk38_1202.prj},{NB=BK38.1202.06010100},{SHA256=UA/qtq8Jv0Xaj2etVORAuV9DpBpzb+rCwudTEp55MNA=},{INAME=bk38_1202_06010100},{NAME=bk38_1202_06010100},{ID=bk38_1202_06010100},{ARTNR=BK38.1202.06010100},{DESC=Maschinenstellfüße mit Gewindebolzen, beweglich, rutschfest},{D=60},{SW=14},{H=18},{KLEIND=M 10},{S=100},{H1=7},{KLEINC=7.5},{H2=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ID
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
(SW)
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
KLEIND
Gewinde (d)
ⁿ/ₐ
S
Länge (S)
[mm]
H1
Höhe (H1)
[mm]
KLEINC
Länge (c)
[mm]
H2
Höhe (h2)
[mm]
BK38.1202.04008040
bk38_1202_04008040
bk38_1202_04008040
BK38.1202.04008040
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 8
40
7
7.5
30
BK38.1202.04008080
bk38_1202_04008080
bk38_1202_04008080
BK38.1202.04008080
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 8
80
7
7.5
30
BK38.1202.04010045
bk38_1202_04010045
bk38_1202_04010045
BK38.1202.04010045
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 10
45
7
7.5
30
BK38.1202.04010070
bk38_1202_04010070
bk38_1202_04010070
BK38.1202.04010070
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 10
70
7
7.5
30
BK38.1202.04010100
bk38_1202_04010100
bk38_1202_04010100
BK38.1202.04010100
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 10
100
7
7.5
30
BK38.1202.04012045
bk38_1202_04012045
bk38_1202_04012045
BK38.1202.04012045
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 12
45
7
7.5
30
BK38.1202.04012080
bk38_1202_04012080
bk38_1202_04012080
BK38.1202.04012080
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 12
80
7
7.5
30
BK38.1202.04012125
bk38_1202_04012125
bk38_1202_04012125
BK38.1202.04012125
Maschinenstellfüße mit Ge...
40
14
18
M 12
125
7
7.5
30
BK38.1202.04508040
bk38_1202_04508040
bk38_1202_04508040
BK38.1202.04508040
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 8
40
7
7.5
30
BK38.1202.04508080
bk38_1202_04508080
bk38_1202_04508080
BK38.1202.04508080
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 8
80
7
7.5
30
BK38.1202.04510045
bk38_1202_04510045
bk38_1202_04510045
BK38.1202.04510045
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 10
45
7
7.5
30
BK38.1202.04510070
bk38_1202_04510070
bk38_1202_04510070
BK38.1202.04510070
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 10
70
7
7.5
30
BK38.1202.04510100
bk38_1202_04510100
bk38_1202_04510100
BK38.1202.04510100
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 10
100
7
7.5
30
BK38.1202.04512045
bk38_1202_04512045
bk38_1202_04512045
BK38.1202.04512045
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 12
45
7
7.5
30
BK38.1202.04512080
bk38_1202_04512080
bk38_1202_04512080
BK38.1202.04512080
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 12
80
7
7.5
30
BK38.1202.04512125
bk38_1202_04512125
bk38_1202_04512125
BK38.1202.04512125
Maschinenstellfüße mit Ge...
45
14
18
M 12
125
7
7.5
30
BK38.1202.06008040
bk38_1202_06008040
bk38_1202_06008040
BK38.1202.06008040
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 8
40
7
7.5
30
BK38.1202.06008080
bk38_1202_06008080
bk38_1202_06008080
BK38.1202.06008080
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 8
80
7
7.5
30
BK38.1202.06010045
bk38_1202_06010045
bk38_1202_06010045
BK38.1202.06010045
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 10
45
7
7.5
30
BK38.1202.06010070
bk38_1202_06010070
bk38_1202_06010070
BK38.1202.06010070
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 10
45
7
7.5
30
BK38.1202.06010100
bk38_1202_06010100
bk38_1202_06010100
BK38.1202.06010100
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 10
100
7
7.5
30
BK38.1202.06012045
bk38_1202_06012045
bk38_1202_06012045
BK38.1202.06012045
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 12
45
7
7.5
30
BK38.1202.06012080
bk38_1202_06012080
bk38_1202_06012080
BK38.1202.06012080
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 12
80
7
7.5
30
BK38.1202.06012125
bk38_1202_06012125
bk38_1202_06012125
BK38.1202.06012125
Maschinenstellfüße mit Ge...
60
14
18
M 12
125
7
7.5
30
BK38.1202.10008040
bk38_1202_10008040
bk38_1202_10008040
BK38.1202.10008040
Maschinenstellfüße mit Ge...
100
14
18
M 8
40
7
7.5
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 344.2 - ESD-Levelling feet in electrically conductive ESD-plastic (antis...
Ganter
19.06.2024
BK38.1200 - Machine levelling feet with adjustment, movable
Bäcker
04.08.2022
GN 344.2 - ESD-Levelling feet in electrically conductive ESD-plastic (antis...
Ganter
19.06.2024
BK38.1203 - Machine levelling feet with fixing holes, adjustment spindle mo...
Bäcker
04.08.2022
BN 3035 - Machine levelling feet with fixing holes, threaded stud adjustabl...
Bossard Catalog
06.03.2024
P901 - MOUNTING FOOT WITH NON-SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
Reference 66601 - Hexagon nut - Stainless steel A4L-80
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
LV.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
BTC-1 - End cap - Square tube - Black plastic. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
GN339 - Stainless Steel-Levelling feet, Type KS with plastic cap, gliding
Berger Tools
22.05.2023
GN 18 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant
Ganter
19.06.2024
27761 - Machine feet, aluminium with vibration absorption screw-on
norelem
26.06.2024
Feet - SitaDrain®
Sita
20.03.2024
LSX.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表