您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0233.INOX - Klemmhebelschrauben, verstellbar, Zinkdruckguss glanzverchromt, Gewinde Edelstahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0233_inox.prj},{NB=BK38.0233.065080025INOX},{SHA256=EkP0fWrkFYq+ZvCT/HgdSxBVFGqZPhFCwHavwTBzzFA=},{INAME=bk38_0233_065080025inox},{NAME=bk38_0233_065080025inox},{ID=bk38_0233_065080025inox},{ARTNR=BK38.0233.065080025INOX},{DESC=Klemmhebelschrauben, verstellbar, Zinkdruckguss glanzverchromt, Gewinde Edelstahl},{D=18},{KLEINH=31.0},{H=45.5},{D1=M 8},{KLEIND=13.5},{S=25},{L=74},{R=65}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Kopfhöhe (h)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Durchmesser (d)
[mm]
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
L
Gesamtlänge (L)
[mm]
R
Wirksamer Hebel (R)
[mm]
BK38.0233.042050010INOX
BK38.0233.042050010INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
10
49
42
BK38.0233.042050015INOX
BK38.0233.042050015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
15
49
42
BK38.0233.042050020INOX
BK38.0233.042050020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
20
49
42
BK38.0233.042050025INOX
BK38.0233.042050025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
25
49
42
BK38.0233.042050030INOX
BK38.0233.042050030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
30
49
42
BK38.0233.042050040INOX
BK38.0233.042050040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 5
10.0
40
49
42
BK38.0233.042060015INOX
BK38.0233.042060015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
15
49
42
BK38.0233.042060020INOX
BK38.0233.042060020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
20
49
42
BK38.0233.042060025INOX
BK38.0233.042060025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
25
49
42
BK38.0233.042060030INOX
BK38.0233.042060030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
30
49
42
BK38.0233.042060040INOX
BK38.0233.042060040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
14
24.5
33.5
M 6
10.0
40
49
42
BK38.0233.065060015INOX
BK38.0233.065060015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
15
74
65
BK38.0233.065060020INOX
BK38.0233.065060020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
20
74
65
BK38.0233.065060025INOX
BK38.0233.065060025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
25
74
65
BK38.0233.065060030INOX
BK38.0233.065060030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
30
74
65
BK38.0233.065060040INOX
BK38.0233.065060040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 6
13.5
40
74
65
BK38.0233.065080015INOX
BK38.0233.065080015INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
15
74
65
BK38.0233.065080020INOX
BK38.0233.065080020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
20
74
65
BK38.0233.065080025INOX
BK38.0233.065080025INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
25
74
65
BK38.0233.065080030INOX
BK38.0233.065080030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
30
74
65
BK38.0233.065080040INOX
BK38.0233.065080040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
40
74
65
BK38.0233.065080050INOX
BK38.0233.065080050INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
18
31.0
45.5
M 8
13.5
50
74
65
BK38.0233.078080020INOX
BK38.0233.078080020INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
20
89
78
BK38.0233.078080030INOX
BK38.0233.078080030INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
30
89
78
BK38.0233.078080040INOX
BK38.0233.078080040INOX
Klemmhebelschrauben, vers...
22
36.0
54.0
M 8
16.0
40
89
78
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 343.2 KSE - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type KSE, ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN343.2 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type OS, wit...
Berger Tools
22.05.2023
03090 - Steel or stainless steel indexing plunger with cam lever
norelem
30.05.2024
03080 - Eccentric stops
norelem
30.05.2024
P530 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
RSL-1000 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
GN 343.2 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type OS, wi...
Elesa+Ganter
28.03.2024
SX-35 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
GN 343.2 KR - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud,Type KR, wit...
Elesa+Ganter
28.03.2024
CNS IY - Clevis Pin/Knuckle Pin
SMC
22.10.2021
06464 - Clamping lever, stainless steel with extended collar with male thre...
norelem
30.05.2024
BK38.0302 - Clamping lever screws, adjustable, plastic, thread steel
Bäcker
04.08.2022
BN 2969 - Adjustable handles with threaded stud, slim design (FASTEKS® FAL)...
Bossard Catalog
06.03.2024
CEM11 - American casters/flat bottomed movable type/American base plate all...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表