피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0120 - T-Griffschrauben, schlichtes Design
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Pilzgriffe und T-Griffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/pilzgriffe_und_t_griffe/bk38_0120.prj},{NB=BK38.0120.060080040},{SHA256=JQy18KZXW4h/5kzvCB5AjeI6QT4DaUUnoKAn8/L9Rx0=},{INAME=bk38_0120_060080040},{NAME=bk38_0120_060080040},{ID=bk38_0120_060080040},{ARTNR=BK38.0120.060080040},{DESC=T-Griffschrauben},{H=33},{D1=M 8},{KLEIND=16.5},{S=40},{A=60},{B=18},{H1=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
S
Schraubenlänge (S)
[mm]
A
Grifflänge (A)
[mm]
B
Griffbreite (B)
[mm]
H1
Schafthöhe (h1)
[mm]
BK38.0120.050050020
BK38.0120.050050020
T-Griffschrauben
24
M 5
14.0
20
50
15
17
BK38.0120.050050030
BK38.0120.050050030
T-Griffschrauben
24
M 5
14.0
30
50
15
17
BK38.0120.050050040
BK38.0120.050050040
T-Griffschrauben
24
M 5
14.0
40
50
15
17
BK38.0120.050060020
BK38.0120.050060020
T-Griffschrauben
24
M 6
14.0
20
50
15
17
BK38.0120.050060030
BK38.0120.050060030
T-Griffschrauben
24
M 6
14.0
30
50
15
17
BK38.0120.050060040
BK38.0120.050060040
T-Griffschrauben
24
M 6
14.0
40
50
15
17
BK38.0120.060050020
BK38.0120.060050020
T-Griffschrauben
33
M 5
16.5
20
60
18
24
BK38.0120.060050030
BK38.0120.060050030
T-Griffschrauben
33
M 5
16.5
30
60
18
24
BK38.0120.060050040
BK38.0120.060050040
T-Griffschrauben
33
M 5
16.5
40
60
18
24
BK38.0120.060060020
BK38.0120.060060020
T-Griffschrauben
33
M 6
16.5
20
60
18
24
BK38.0120.060060030
BK38.0120.060060030
T-Griffschrauben
33
M 6
16.5
30
60
18
24
BK38.0120.060060040
BK38.0120.060060040
T-Griffschrauben
33
M 6
16.5
40
60
18
24
BK38.0120.060080020
BK38.0120.060080020
T-Griffschrauben
33
M 8
16.5
20
60
18
24
BK38.0120.060080030
BK38.0120.060080030
T-Griffschrauben
33
M 8
16.5
30
60
18
24
BK38.0120.060080040
BK38.0120.060080040
T-Griffschrauben
33
M 8
16.5
40
60
18
24
BK38.0120.060100020
BK38.0120.060100020
T-Griffschrauben
33
M 10
16.5
20
60
18
24
BK38.0120.060100030
BK38.0120.060100030
T-Griffschrauben
33
M 10
16.5
30
60
18
24
BK38.0120.060100040
BK38.0120.060100040
T-Griffschrauben
33
M 10
16.5
40
60
18
24
BK38.0120.072060020
BK38.0120.072060020
T-Griffschrauben
34
M 6
18.0
20
72
19
20
BK38.0120.072060030
BK38.0120.072060030
T-Griffschrauben
34
M 6
18.0
30
72
19
20
BK38.0120.072060040
BK38.0120.072060040
T-Griffschrauben
34
M 6
18.0
40
72
19
20
BK38.0120.072080020
BK38.0120.072080020
T-Griffschrauben
34
M 8
18.0
20
72
19
20
BK38.0120.072080030
BK38.0120.072080030
T-Griffschrauben
34
M 8
18.0
30
72
19
20
BK38.0120.072080040
BK38.0120.072080040
T-Griffschrauben
34
M 8
18.0
40
72
19
20
BK38.0120.072080050
BK38.0120.072080050
T-Griffschrauben
34
M 8
18.0
50
72
19
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
18000342000 - Wing handle with mounted screw, DIN 933
SToxxparts
31.05.2022
EN 534 - Knurled screws
JW Winco
25.06.2024
06090 inch - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
norelem
30.05.2024
GN 7336 S - Stainless Steel-Knurled screws
JW Winco
25.06.2024
JCL-30 - T-Handle Knobs - Male
Essentra Components
31.07.2014
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
11.06.2024
K0140 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
KIPP
11.06.2024
DK-50 - Push Pull Knobs - Convex with Stem
Reid Supply
22.02.2022
MAE-DS-STBR-MSB - Thrust Screws with Brass Bolt
MÄDLER
26.04.2024
GN 113.30-T - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성