您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0044 - Kreuzgriffmuttern, mit Sacklochgewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk38_0044.prj},{NB=BK38.0044.04008},{SHA256=1rc+6i+yWKIxVAA24lVNtnEvGP96hk56QG2lxb4Ab2I=},{INAME=bk38_0044_04008},{NAME=bk38_0044_04008},{ID=bk38_0044_04008},{ARTNR=BK38.0044.04008},{DESC=Kreuzgriffmuttern mit Sacklochgewinde},{D=40},{H=24.5},{D1=M 8},{KLEIND=16},{KLEINM=12.5},{D2=14.0},{KLEINC=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
D2
Gewindelänge (d2)
[mm]
KLEINC
Kopfhöhe (c)
[mm]
BK38.0044.03204
BK38.0044.03204
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
32
23.0
M 4
15
12.0
8.0
11
BK38.0044.03205
BK38.0044.03205
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
32
23.0
M 5
15
12.0
9.0
11
BK38.0044.03206
BK38.0044.03206
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
32
23.0
M 6
15
12.0
11.0
11
BK38.0044.03208
BK38.0044.03208
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
32
23.0
M 8
15
12.0
14.0
11
BK38.0044.03210
BK38.0044.03210
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
32
23.0
M 10
15
12.0
15.5
11
BK38.0044.04005
BK38.0044.04005
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
40
24.5
M 5
16
12.5
9.0
12
BK38.0044.04006
BK38.0044.04006
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
40
24.5
M 6
16
12.5
11.0
12
BK38.0044.04008
BK38.0044.04008
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
40
24.5
M 8
16
12.5
14.0
12
BK38.0044.04010
BK38.0044.04010
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
40
24.5
M 10
16
12.5
15.5
12
BK38.0044.05006
BK38.0044.05006
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
50
29.0
M 6
22
15.0
11.0
14
BK38.0044.05008
BK38.0044.05008
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
50
29.0
M 8
22
15.0
14.0
14
BK38.0044.05010
BK38.0044.05010
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
50
29.0
M 10
22
15.0
15.5
14
BK38.0044.05012
BK38.0044.05012
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
50
29.0
M 12
22
15.0
19.0
14
BK38.0044.06008
BK38.0044.06008
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
60
34.0
M 8
26
18.0
14.0
16
BK38.0044.06010
BK38.0044.06010
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
60
34.0
M 10
26
18.0
15.5
16
BK38.0044.06012
BK38.0044.06012
Kreuzgriffmuttern mit Sac...
60
34.0
M 12
26
18.0
19.0
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Photoelectric sensors
Balluff
21.06.2024
BSG
Balluff
21.06.2024
Angular bracket profile - System profiles
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Flow Sensors
Balluff
18.06.2024
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
Cover caps - Spare parts
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Angular bracket for combination of Q60 and D120 - System profiles
Bahr Modultechnik
27.02.2023
BTS
Balluff
03.06.2024
Liberator - Liberator
Baldor Reliance
04.09.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表