피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BJ24E-N - Locating pin big head conical type internal thread type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj24en.prj},{NB=BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-E2.5-R10},{SC=BJ24EP},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=50~55HRC},{ST=Chrome plating},{DCYD=surface 750HV~},{S=N},{DGC=M},{PGC=M},{D=6},{P=6},{L=6},{H=3},{E=2.5},{R=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DCYD
Coating hardness
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BJ24EK-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EK-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EK
SKS3
quench
55~60HRC
-
-
M3
5
BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EP
SKS3
quench
50~55HRC
Chrome plating
surface 750HV~
M3
5
BJ24EU-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EU-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EU
SUS304
-
-
-
-
M3
5
BJ24ET-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24ET-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24ET
SUS440C
quench
50~55HRC
-
-
M3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LC-EQ1 - Mounting accessory
MINDMAN
08.01.2024
D-Lok ER Insert - D-LOK
Dodge
28.07.2021
TC-EQ1 - Mounting accessory
MINDMAN
04.01.2024
LB48J_E - Thumb shaped handle
HEFA
01.06.2024
TFA-EQ1 - Mounting accessory
MINDMAN
04.01.2024
SCA2 Eye bracket (B3) - SCA2 Series common accessory
CKD
13.07.2023
ER-E Set - DME
D-M-E
27.11.2017
BG52-53 - Spring plunger - steel type - anti loosening type / no anti loose...
HEFA
01.06.2024
ER5_16-5_32
KCC Precision
12.07.2021
Compression Connectors
TE Connectivity
26.05.2020
ER - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HEXAGONAL SHANK
FAR
05.05.2021
BM10DEFG - Stop bolt with stop - standard type / hexagonal socket hole type
HEFA
01.06.2024
B7WWMS - Tee-Flange stud
Alfa Laval
09.11.2021
BJ42ET - Locating pin small end conical
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성