您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ10 11 12 - 定位销-大头球面型·标准型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj10_11_12.prj},{NB=BJ11BK-Y-M-D2-P2.5},{SC=BJ11BK},{LX=P-size specified type},{TM=SKS3},{HT=polishing},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{S=Y},{DGC=M},{D=2},{P=2.5},{L=4},{H=3},{RTC=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DT
公差
ⁿ/ₐ
C
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
BJ10BN-Y-M-D2-P3
BJ10BN-Y-M-D2-P3
BJ10BN
P尺寸固定型
SKS3
淬火
60~63HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.2
BJ10BU-Y-M-D2-P3
BJ10BU-Y-M-D2-P3
BJ10BU
P尺寸固定型
SUS304
-
-
-
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.2
BJ10BT-Y-M-D2-P3
BJ10BT-Y-M-D2-P3
BJ10BT
P尺寸固定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.2
BJ10BA-Y-G-D2-P3
BJ10BA-Y-G-D2-P3
BJ10BA
P尺寸固定型
SUJ2
淬火
56HRC~
镀铬
+0.002/+0.008
0.5
0.5
1.2
BJ11BN-Y-M-D2-P2.5
BJ11BN-Y-M-D2-P2.5
BJ11BN
P尺寸指定型
SKS3
淬火
60~63HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BP-Y-M-D2-P2.5
BJ11BP-Y-M-D2-P2.5
BJ11BP
P尺寸指定型
SKS3
淬火
52~57HRC
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BU-Y-M-D2-P2.5
BJ11BU-Y-M-D2-P2.5
BJ11BU
P尺寸指定型
SUS304
-
-
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BV-Y-M-D2-P2.5
BJ11BV-Y-M-D2-P2.5
BJ11BV
P尺寸指定型
SUS304
-
-
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BT-Y-M-D2-P2.5
BJ11BT-Y-M-D2-P2.5
BJ11BT
P尺寸指定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BK-Y-M-D2-P2.5
BJ11BK-Y-M-D2-P2.5
BJ11BK
P尺寸指定型
SKS3
抛光
55~60HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BM-Y-M-D2-P2.5
BJ11BM-Y-M-D2-P2.5
BJ11BM
P尺寸指定型
SKS3
抛光
55~60HRC
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ11BI-Y-M-D2-P2.5
BJ11BI-Y-M-D2-P2.5
BJ11BI
P尺寸指定型
SUS440C
抛光
50~55HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BN-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BN-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BN
P. L.H尺寸指定型
SKS3
淬火
60~63HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BP-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BP-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BP
P. L.H尺寸指定型
SKS3
淬火
52~57HRC
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BU-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BU-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BU
P. L.H尺寸指定型
SUS304
-
-
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BV-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BV-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BV
P. L.H尺寸指定型
SUS304
-
-
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BT-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BT-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BT
P. L.H尺寸指定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BK-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BK-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BK
P. L.H尺寸指定型
SKS3
抛光
55~60HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BM-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BM-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BM
P. L.H尺寸指定型
SKS3
抛光
55~60HRC
镀铬
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
BJ12BI-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BI-Y-M-D2-P2.5-L2-H2
BJ12BI
P. L.H尺寸指定型
SUS440C
抛光
50~55HRC
-
+0.008/+0.002
0.5
0.0
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表