您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG52-53 - 弹簧柱塞-钢型-防松动型/无防松动型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg52-53.prj},{NB=BG52ES-M10-S5},{SC=BG52ES},{LX=Standard type},{LXX=Resin pin},{LXFZ=Super heavy load type},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=plate with nickel},{PM=Polyacetal},{PH=-},{PST=-},{SM=SWP-B},{UT=-30~80℃},{M=10},{S=5},{DD=3.8},{L2=30},{L1=35},{B=3.0},{LMIN=17},{LMAX=73.7},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LXX
销 类型
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BH
主体 硬度
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
PH
销 硬度
ⁿ/ₐ
PST
销 表面处理
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG52BP-M5-S3
BG52BP-M5-S3
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
5
3
2.0
20
20
1.5
0.74
2.95
BG52BP-M5-S5
BG52BP-M5-S5
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
5
5
2.0
27
27
1.5
0.72
2.95
BG52BP-M6-S3
BG52BP-M6-S3
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
6
3
2.5
25
25
2.0
0.85
3.2
BG52BP-M6-S5
BG52BP-M6-S5
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
6
5
2.5
30
30
2.0
0.85
3.2
BG52BP-M8-S3
BG52BP-M8-S3
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
8
3
3.1
25
25
2.5
0.9
3.3
BG52BP-M8-S5
BG52BP-M8-S5
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
8
5
3.1
27
27
2.5
0.9
3.3
BG52BP-M10-S5
BG52BP-M10-S5
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
10
5
3.8
30
30
3.0
1.9
4.7
BG52BP-M10-S10
BG52BP-M10-S10
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
10
10
3.8
30
43
3.0
1.7
4.7
BG52BP-M12-S5
BG52BP-M12-S5
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
12
5
5.5
30
30
4.0
1.5
4.7
BG52BP-M12-S10
BG52BP-M12-S10
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
12
10
5.5
35
43
4.0
1.3
5.9
BG52BP-M12-S15
BG52BP-M12-S15
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
12
15
5.5
35
51
4.0
1.6
5.9
BG52BP-M16-S10
BG52BP-M16-S10
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
16
10
8.0
35
60
5.0
1.7
12.8
BG52BP-M16-S15
BG52BP-M16-S15
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
16
15
8.0
35
60
5.0
1.7
12.8
BG52BP-M16-S20
BG52BP-M16-S20
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
16
20
8.0
35
85
5.0
1.7
12.8
BG52BP-M16-S30
BG52BP-M16-S30
BG52BP
标准型
钢制销
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
16
30
8.0
35
125
5.0
-
-
BG52CP-M5-S3
BG52CP-M5-S3
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
5
3
2.0
20
20
1.5
1.5
9.8
BG52CP-M5-S5
BG52CP-M5-S5
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
5
5
2.0
27
27
1.5
1.6
10.4
BG52CP-M6-S3
BG52CP-M6-S3
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
6
3
2.5
25
25
2.0
3.4
10.4
BG52CP-M6-S5
BG52CP-M6-S5
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
6
5
2.5
30
30
2.0
1.9
9.7
BG52CP-M8-S3
BG52CP-M8-S3
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
8
3
3.1
25
25
2.5
3.5
9.4
BG52CP-M8-S5
BG52CP-M8-S5
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
8
5
3.1
27
27
2.5
2.9
9.6
BG52CP-M10-S5
BG52CP-M10-S5
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
10
5
3.8
30
30
3.0
2.8
14.1
BG52CP-M10-S10
BG52CP-M10-S10
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
10
10
3.8
30
43
3.0
2.9
14.6
BG52CP-M12-S5
BG52CP-M12-S5
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
12
5
5.5
30
30
4.0
3.5
17.1
BG52CP-M12-S10
BG52CP-M12-S10
BG52CP
标准型
钢制销
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
S45C
55~60HRC(渗碳淬火)
镀铬
SWP-B
-30~80℃
12
10
5.5
35
43
4.0
2.5
21.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ER-E Satz - DME
D-M-E
27.11.2017
SCA2单耳环支撑件(B3) - SCA2系列通用附件
CKD
13.07.2023
D-Lok ER Insert - D-LOK
Dodge
28.07.2021
ER - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HEXAGONAL SHANK
FAR
05.05.2021
B7WWMS - Tee-Flange stud
Alfa Laval
09.11.2021
ER5_16-5_32
KCC Precision
12.07.2021
Compression Connectors
TE Connectivity
26.05.2020
LC-EQ1 - 安装配件
MINDMAN
08.01.2024
LB48J_E - 拇指形拉手
HEFA
01.06.2024
X-ER - Reduzierung, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-ER - Reduzierung, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
TC-EQ1 - 安装配件
MINDMAN
04.01.2024
TFA-EQ1 - 安装配件
MINDMAN
04.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表