您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG40E - 球头柱塞-薄头螺栓型-一字槽型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg40e.prj},{NB=BG40EA-M12},{SC=BG40EA},{TYPE1=Metal ball head},{TYPE2=Ultra heavy load type},{MAT1=S45C},{ST1=turn black},{MAT2=SUJ2},{YD=55HRC~},{MAT3=SWP-B},{M=12},{L=15.0},{DD=8.0},{R=2.5},{T=7.0},{D=18},{FZ1=26},{FZ2=49},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
球头类别
ⁿ/ₐ
TYPE2
载荷类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
球头材质
ⁿ/ₐ
YD
球头硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
FZ1
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
BG40EA-M4
BG40EA-M4
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
4
6.5
2.5
0.5
3.0
6
8
14
BG40EA-M5
BG40EA-M5
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
5
8.5
3.0
0.7
4.0
8
8
14
BG40EA-M6
BG40EA-M6
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
6
9.0
3.5
1.2
5.0
10
11
18
BG40EA-M8
BG40EA-M8
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
8
11.0
5.0
1.5
5.5
13
18
31
BG40EA-M10
BG40EA-M10
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
10
14.0
6.0
2.0
6.0
16
24
45
BG40EA-M12
BG40EA-M12
BG40EA
金属球头
超重载型
S45C
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
12
15.0
8.0
2.5
7.0
18
26
49
BG40EJ-M4
BG40EJ-M4
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
4
6.5
2.5
0.5
3.0
6
8
14
BG40EJ-M5
BG40EJ-M5
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
5
8.5
3.0
0.7
4.0
8
8
14
BG40EJ-M6
BG40EJ-M6
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
6
9.0
3.5
1.2
5.0
10
11
18
BG40EJ-M8
BG40EJ-M8
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
8
11.0
5.0
1.5
5.5
13
18
31
BG40EJ-M10
BG40EJ-M10
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
10
14.0
6.0
2.0
6.0
16
24
45
BG40EJ-M12
BG40EJ-M12
BG40EJ
金属球头
超重载型
SUS303
-
SUS440C
55HRC~
SUS304
12
15.0
8.0
2.5
7.0
18
26
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 48201 - Slotted flat head machine screws, Full thread and coarse thread,...
Bossard Inch
29.11.2018
ZAK21_22 - 定位珠 一字槽型 薄头螺栓型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN 48739 - Slot flat head countersunk machine screws, Full thread and coars...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48799 - Slotted flat head countersunk machine screw, Full thread and fin...
Bossard Inch
29.11.2018
TAR11 - 超薄头型 内六角平圆头螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表