您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BFB05 - 等截面超薄壁轴承/角接触球轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bfb05.prj},{NB=BFB05-KA065A},{CODE=BFB05},{TYPE=Angular contact ball bearing},{ACC=GB/T 307.1 0level},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{CON=30},{MOD=K(Without sealing ring)/AA/A/B/C(Standard section size B, B1)/A(Single angular contact ball bearing)},{BEA=KA065A},{DD=165.10},{D=177.80},{B=6.35},{B1=6.35},{CR=2.80},{COR=8.42},{CA=7.11},{COA=24.29},{DDAA=169.82},{DAA=173.08},{CKZL=0.14},{LINK=Website link},{Q=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
CON
接触角
[°]
MOD
型号解析
ⁿ/ₐ
BEA
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
F
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
CR
Cr
[KN]
COR
Cor
[KN]
CA
Ca
[KN]
COA
Coa
[KN]
DDAA
da
[min]
DAA
Da
[max]
CKZL
参考重量
[kg]
BFB05-KAA10A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KAA10A
25.40
34.93
4.76
4.76
0.69
1.21
1.60
3.45
28.96
31.37
0.01
BFB05-KAA15A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KAA15A
38.10
47.63
4.76
4.76
0.84
1.70
1.98
4.90
41.66
44.07
0.02
BFB05-KAA17A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KAA17A
44.45
53.98
4.76
4.76
0.89
1.88
2.13
5.40
48.01
50.42
0.02
BFB05-KA020A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA020A
50.80
63.50
6.35
6.35
1.44
2.81
3.41
8.10
55.52
58.78
0.05
BFB05-KB020A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB020A
50.80
66.68
7.94
7.94
2.14
3.87
4.90
11.20
56.67
60.78
0.07
BFB05-KA025A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA025A
63.50
76.20
6.35
6.35
1.63
3.41
3.90
9.88
68.22
71.48
0.05
BFB05-KB025A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB025A
63.50
79.38
7.94
7.94
2.40
4.76
5.65
13.72
69.37
73.48
0.09
BFB05-KA030A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA030A
76.20
88.90
6.35
6.35
1.80
4.05
4.37
11.70
80.92
84.18
0.06
BFB05-KB030A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB030A
76.20
92.08
7.94
7.94
2.61
5.51
6.22
15.90
82.07
86.18
0.10
BFB05-KA035A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA035A
88.90
101.60
6.35
6.35
1.96
4.66
4.80
13.47
93.62
96.88
0.08
BFB05-KB035A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB035A
88.90
104.78
7.94
7.94
2.85
6.36
6.86
18.42
94.77
98.88
0.12
BFB05-KA040A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA040A
101.60
114.30
6.35
6.35
2.11
5.30
5.22
15.29
106.32
109.58
0.09
BFB05-KB040A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB040A
101.60
117.48
7.94
7.94
3.07
7.25
7.46
20.94
107.47
111.58
0.14
BFB05-KC040A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KC040A
101.60
120.65
9.53
9.53
4.10
9.06
9.85
26.17
108.64
113.61
0.20
BFB05-KA042A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA042A
107.95
120.65
6.35
6.35
2.18
5.62
5.44
16.18
112.67
115.93
0.09
BFB05-KB042A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB042A
107.95
123.83
7.94
7.94
3.17
7.64
7.71
22.05
113.82
117.93
0.14
BFB05-KC042A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KC042A
107.95
127.00
9.53
9.53
4.24
9.63
10.24
27.81
114.99
119.96
0.21
BFB05-KA045A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA045A
114.30
127.00
6.35
6.35
2.26
5.90
5.62
17.10
119.02
122.28
0.10
BFB05-KB045A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB045A
114.30
130.18
7.94
7.94
3.26
8.00
7.96
23.11
120.17
124.28
0.15
BFB05-KC045A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KC045A
114.30
133.35
9.53
9.53
4.38
10.17
10.63
29.41
121.34
126.31
0.22
BFB05-KA047A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA047A
120.65
133.35
6.35
6.35
2.34
6.22
5.83
17.99
125.37
128.63
0.10
BFB05-KB047A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB047A
120.65
136.53
7.94
7.94
3.38
8.50
8.32
24.57
126.52
130.63
0.16
BFB05-KC047A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KC047A
120.65
139.70
9.53
9.53
4.53
10.74
11.02
31.01
127.69
132.66
0.23
BFB05-KA050A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KA050A
127.00
139.70
6.35
6.35
2.40
6.54
6.01
18.88
131.72
134.98
0.10
BFB05-KB050A
BFB05
角接触球轴承
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
K(无密封圈)/AA/A/B/C(标准截面尺寸B,...
KB050A
127.00
142.88
7.94
7.94
3.46
8.89
8.57
25.63
132.87
136.98
0.17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BFB01 - 深沟球轴承/等截面超薄壁轴承
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BBH01_06 - 高温轴承, 耐高温260℃
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BB1_001_BA1_001_BAQ_001 - Reali-Slim thin section ball bearings
SKF
06.06.2024
GCR01_18 - T型导向轴支座·分离型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BFB11 - 等截面超薄壁轴承/四点角接触球轴承
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QAF21_27 - 滚轮 直柱形 带衬层 带轴承配管型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBL01_73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BB1_002_BA1_002_BAQ_002 - Ultra-Slim thin section ball bearings
SKF
10.11.2023
BAU6000Z_6310Z - 深沟球轴承-一面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CCF-1100 - Ball Bearings - Thin Section
Reid Supply
22.02.2022
YDJ41_51 - 定位销·带通气孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表