피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BE01A - Stop plate type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be01a.prj},{NB=BE01AN-L100-H20-T15},{SC=BE01AN},{TOM=S45C},{HD=-},{ST=Electroless nickel plating},{L=100},{H=20},{T=15},{X=8},{DD1=11},{DD2=6.5},{V=6.8},{INFOTEXT=website},{DDD1=11.0},{VVV1=6.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE01AF-L20-H10-T5
BE01AF-L20-H10-T5
BE01AF
S45C
-
Blackening
20
5
5
-
5.5
-
BE01AF-L30-H10-T5
BE01AF-L30-H10-T5
BE01AF
S45C
-
Blackening
30
5
5
-
5.5
-
BE01AF-L40-H10-T5
BE01AF-L40-H10-T5
BE01AF
S45C
-
Blackening
40
5
5
-
5.5
-
BE01AF-L50-H10-T5
BE01AF-L50-H10-T5
BE01AF
S45C
-
Blackening
50
5
5
-
5.5
-
BE01AF-L20-H10-T8
BE01AF-L20-H10-T8
BE01AF
S45C
-
Blackening
20
8
5
8
4.5
4.6
BE01AF-L30-H10-T8
BE01AF-L30-H10-T8
BE01AF
S45C
-
Blackening
30
8
5
8
4.5
4.6
BE01AF-L40-H10-T8
BE01AF-L40-H10-T8
BE01AF
S45C
-
Blackening
40
8
5
8
4.5
4.6
BE01AF-L50-H10-T8
BE01AF-L50-H10-T8
BE01AF
S45C
-
Blackening
50
8
5
8
4.5
4.6
BE01AF-L60-H10-T8
BE01AF-L60-H10-T8
BE01AF
S45C
-
Blackening
60
8
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L30-H15-T10
BE01AF-L30-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
30
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L40-H15-T10
BE01AF-L40-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
40
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L50-H15-T10
BE01AF-L50-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
50
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L60-H15-T10
BE01AF-L60-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
60
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L70-H15-T10
BE01AF-L70-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
70
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L80-H15-T10
BE01AF-L80-H15-T10
BE01AF
S45C
-
Blackening
80
10
7
10
5.5
5.8
BE01AF-L30-H20-T15
BE01AF-L30-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
30
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L40-H20-T15
BE01AF-L40-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
40
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L50-H20-T15
BE01AF-L50-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
50
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L60-H20-T15
BE01AF-L60-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
60
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L70-H20-T15
BE01AF-L70-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
70
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L80-H20-T15
BE01AF-L80-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
80
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L90-H20-T15
BE01AF-L90-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
90
15
8
11
6.5
6.8
BE01AF-L100-H20-T15
BE01AF-L100-H20-T15
BE01AF
S45C
-
Blackening
100
15
8
11
6.5
6.8
BE01AN-L20-H10-T5
BE01AN-L20-H10-T5
BE01AN
S45C
-
Electroless nickel platin...
20
5
5
-
5.5
-
BE01AN-L30-H10-T5
BE01AN-L30-H10-T5
BE01AN
S45C
-
Electroless nickel platin...
30
5
5
-
5.5
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
HRGEAL,HLRGEA - Helical Rack Gears - Helix Angle - L Dimension Configurable...
Misumi
07.06.2021
CFMAL,CFMASL - Gear / rack - round rack - L dimension specified type (singl...
SRD-FA
04.04.2023
22421 - Gear racks steel toothing hardened, straight teeth, engagement angl...
norelem
30.04.2024
LPTPCB,LPTPCN,LPTPCBH,LPTPCNH - Baffle-plate type
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성