피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BD48S - Retaining ring - side mounting hole type - open type
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd48s_asmtab.prj},{NB=BD48SN-D15A},{SC=BD48SN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=15A},{T=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{L=11.5},{F=6},{E=10~12},{M1=M5},{F1=12},{P=12},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=4},{MM1=5},{E1=10},{DDD1=15},{PPATH=bd48s/bd48s_assemblies/bd48s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
FT
Fixed type
ⁿ/ₐ
MNS
Material national standard
ⁿ/ₐ
MDS
Material day standard
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
M
M(Coarse thread)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
BD48SF-D8
BD48SF-D8
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
M3
8
8
0.5
BD48SF-D10
BD48SF-D10
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
M4
10
10
0.5
BD48SF-D12
BD48SF-D12
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48SF-D13
BD48SF-D13
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48SF-D15
BD48SF-D15
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M4
12
12
0.5
BD48SF-D15A
BD48SF-D15A
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
15A
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M5
12
12
0.5
BD48SF-D16
BD48SF-D16
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M5
12
12
0.5
BD48SF-D16A
BD48SF-D16A
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
16A
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M4
12
12
0.5
BD48SF-D20A
BD48SF-D20A
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
20A
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M4
14
14
0.5
BD48SF-D20
BD48SF-D20
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M5
14
14
0.5
BD48SF-D25
BD48SF-D25
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M5
17
16
0.5
BD48SF-D25A
BD48SF-D25A
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
25A
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M4
17
12
0.5
BD48SF-D30
BD48SF-D30
BD48SF
Open type
45
S45C
Blackening
2 hexagonal socket head c...
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
18~20
M6
20
20
1.0
BD48SN-D8
BD48SN-D8
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
M3
8
8
0.5
BD48SN-D10
BD48SN-D10
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
M4
10
10
0.5
BD48SN-D12
BD48SN-D12
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48SN-D13
BD48SN-D13
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48SN-D15
BD48SN-D15
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M4
12
12
0.5
BD48SN-D15A
BD48SN-D15A
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
15A
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M5
12
12
0.5
BD48SN-D16
BD48SN-D16
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M5
12
12
0.5
BD48SN-D16A
BD48SN-D16A
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
16A
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M4
12
12
0.5
BD48SN-D20A
BD48SN-D20A
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
20A
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M4
14
14
0.5
BD48SN-D20
BD48SN-D20
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M5
14
14
0.5
BD48SN-D25
BD48SN-D25
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M5
17
16
0.5
BD48SN-D25A
BD48SN-D25A
BD48SN
Open type
45
S45C
Electroless nickel platin...
2 hexagonal socket head c...
25A
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M4
17
12
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSCWR, SCWT, PSCWT, SSCWT, SCWR, SSCWR - Shaft Collars -Wedge- 3-Hole/3-Tap...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성