您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD48R - 固定环-侧面安装孔型-开口型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd48r.prj},{NB=BD48RN-D15A},{SC=BD48RN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=15A},{T=10},{D1=34},{M=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{L=11.5},{F=6},{E=10~12},{M1=M5},{F1=12},{P=12},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=4},{MM1=5},{E1=10},{DDD1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FT
固定类型
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
MDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M1
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
BD48RF-D8
BD48RF-D8
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
M3
8
8
0.5
BD48RF-D10
BD48RF-D10
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
M4
10
10
0.5
BD48RF-D12
BD48RF-D12
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48RF-D13
BD48RF-D13
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48RF-D15
BD48RF-D15
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M4
12
12
0.5
BD48RF-D15A
BD48RF-D15A
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15A
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M5
12
12
0.5
BD48RF-D16
BD48RF-D16
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M5
12
12
0.5
BD48RF-D16A
BD48RF-D16A
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16A
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M4
12
12
0.5
BD48RF-D20A
BD48RF-D20A
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20A
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M4
14
14
0.5
BD48RF-D20
BD48RF-D20
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M5
14
14
0.5
BD48RF-D25
BD48RF-D25
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M5
17
16
0.5
BD48RF-D25A
BD48RF-D25A
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25A
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M4
17
12
0.5
BD48RF-D30
BD48RF-D30
BD48RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
18~20
M6
20
20
1.0
BD48RN-D8
BD48RN-D8
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
8
10
25
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
7~9
M3
8
8
0.5
BD48RN-D10
BD48RN-D10
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
8~10
M4
10
10
0.5
BD48RN-D12
BD48RN-D12
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48RN-D13
BD48RN-D13
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
9~10
M4
10
10
0.5
BD48RN-D15
BD48RN-D15
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M4
12
12
0.5
BD48RN-D15A
BD48RN-D15A
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15A
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10~12
M5
12
12
0.5
BD48RN-D16
BD48RN-D16
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M5
12
12
0.5
BD48RN-D16A
BD48RN-D16A
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16A
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
11~12
M4
12
12
0.5
BD48RN-D20A
BD48RN-D20A
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20A
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M4
14
14
0.5
BD48RN-D20
BD48RN-D20
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13
M5
14
14
0.5
BD48RN-D25
BD48RN-D25
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M5
17
16
0.5
BD48RN-D25A
BD48RN-D25A
BD48RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25A
12
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16~18
M4
17
12
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表