您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD41HJ - 固定环-开口环-三孔固定型/三螺纹孔固定型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd41hj.prj},{NB=BD41HU-D13-T15},{SC=BD41HU},{FT=Three hole fixed type},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=13},{T=15},{D1=35},{M=M6},{DD=6.6},{R=6.00},{W=1.5},{L=11.0},{F=6},{DD1=5.5},{P=24},{M1=-},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM=6},{MM1=0},{MMMM1=6.0},{MMMM2=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FT
固定类型
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
NDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
M1
M1(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
BD41HF-D6-T8
BD41HF-D6-T8
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
8
20
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
12
M3
0.5
BD41HF-D6-T10
BD41HF-D6-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
6
10
20
M4
4.5
3.75
1.0
6.0
4
3.5
13
M3
0.5
BD41HF-D8-T8
BD41HF-D8-T8
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
8
26
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5
3.5
14
M3
0.5
BD41HF-D8-T10
BD41HF-D8-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
10
26
M4
4.5
3.75
1.5
8.0
5
4.5
18
M4
0.5
BD41HF-D8-T12
BD41HF-D8-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
9.0
5
5.5
18
-
0.5
BD41HF-D8-T15
BD41HF-D8-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
15
30
M6
6.6
6.00
1.5
9.0
5
5.5
20
-
0.5
BD41HF-D10-T8
BD41HF-D10-T8
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5
5.5
20
M6
0.5
BD41HF-D10-T10
BD41HF-D10-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
5.5
20
M6
0.5
BD41HF-D10-T12
BD41HF-D10-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
10.0
5
5.5
20
-
0.5
BD41HF-D10-T15
BD41HF-D10-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
10.0
6
6.6
24
-
0.5
BD41HF-D12-T8
BD41HF-D12-T8
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5
5.5
22
-
0.5
BD41HF-D12-T10
BD41HF-D12-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
5.5
22
M5
0.5
BD41HF-D12-T12
BD41HF-D12-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
12
30
M5
5.5
4.50
1.5
10.0
5
5.5
22
M5
0.5
BD41HF-D12-T15
BD41HF-D12-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
6
6.6
24
-
0.5
BD41HF-D13-T10
BD41HF-D13-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
10
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
4.5
22
M4
0.5
BD41HF-D13-T12
BD41HF-D13-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
12
34
M5
5.5
4.50
1.5
11.0
5
5.5
23
-
0.5
BD41HF-D13-T15
BD41HF-D13-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
15
35
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
6
5.5
24
-
0.5
BD41HF-D15-T10
BD41HF-D15-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
10
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
4.5
23
M4
0.5
BD41HF-D15-T12
BD41HF-D15-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
5.5
26
M5
0.5
BD41HF-D15-T15
BD41HF-D15-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
15
40
M6
6.6
6.00
1.5
13.0
8
6.6
28
M6
0.5
BD41HF-D16-T10
BD41HF-D16-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
10
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
4.5
24
-
0.5
BD41HF-D16-T12
BD41HF-D16-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
12
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
5.5
26
M5
0.5
BD41HF-D16-T15
BD41HF-D16-T15
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
15
40
M6
6.6
6.00
1.5
13.0
8
6.6
28
M6
0.5
BD41HF-D20-T10
BD41HF-D20-T10
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
10
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
4.5
28
M4
0.5
BD41HF-D20-T12
BD41HF-D20-T12
BD41HF
三孔固定型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
12
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
5.5
30
M5
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPX-...-BG - 电终端附件
Festo
23.05.2024
BE01BC - 挡块-沉孔型/通孔型
HEFA
29.04.2024
BE16AB - 调整螺栓用固定块-标准型
HEFA
29.04.2024
BE67X - 调整螺栓-扳手位加厚型
HEFA
29.04.2024
BE75BE - 垫片组件
HEFA
29.04.2024
BH02Y - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·带研磨退刀槽-圆形
HEFA
29.04.2024
BE25B - 工件导块-角座型
HEFA
29.04.2024
BH41 - 夹具用衬套-直柱型
HEFA
29.04.2024
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
BE23 - 导向块-L型
HEFA
29.04.2024
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
29.04.2024
BG75A_76A - 旋钮柱塞-标准型-无旋钮型
HEFA
29.04.2024
BH - Inch - Punch - Ball Lock Heavy Duty
Tipco Punches
02.11.2023
BH50 - 夹具用衬套-圆法兰型-P.L尺寸自由指定型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表