您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD03 - 转轴-带扣环槽型
HEFA
27-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/27-rotating_shaft/bd03.prj},{NB=BD03HU-D6-L20-E2-F2},{CODE=BD03HU},{DT=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{FJ=2 retaining rings},{D=6.0},{L=20.0},{E=2},{F=2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
DT
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DH7T
D公差(h7)
[mm]
DG6T
D公差(g6)
[mm]
M
m
[mm]
DD
d
[mm]
DQXH
挡圈型号
ⁿ/ₐ
BD03HF-D6-L20-E2-F2
BD03HF-D6-L20-E2-F2
BD03HF
D公差h7
45
C45C
发黑
2个挡圈
0/-0.012
0
0.7
5.0
E型5
BD03HN-D6-L20-E2-F2
BD03HN-D6-L20-E2-F2
BD03HN
D公差h7
45
C45C
无电解镀镍
2个挡圈
0/-0.012
0
0.7
5.0
E型5
BD03HU-D6-L20-E2-F2
BD03HU-D6-L20-E2-F2
BD03HU
D公差h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈
0/-0.012
0
0.7
5.0
E型5
BD03GF-D2-L15-E2-F2
BD03GF-D2-L15-E2-F2
BD03GF
D公差g6
45
C45C
发黑
2个挡圈
0
-0.002/-0.008
0.4
1.2
E型1.2
BD03GN-D2-L15-E2-F2
BD03GN-D2-L15-E2-F2
BD03GN
D公差g6
45
C45C
无电解镀镍
2个挡圈
0
-0.002/-0.008
0.4
1.2
E型1.2
BD03GU-D2-L15-E2-F2
BD03GU-D2-L15-E2-F2
BD03GU
D公差g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈
0
-0.002/-0.008
0.4
1.2
E型1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EAMD - 联轴器
Festo
23.05.2024
BD22 - 转轴-两端台阶型
HEFA
29.04.2024
BS-MXL - 时规皮带轮(MXL)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
EAMC - 联轴器
Festo
22.08.2023
22004 - 齿形皮带轮 HTD 3M 型
norelem
30.05.2024
Splined shaft EL / ML / EG - DL / DS - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
BD04 - 转轴-扣环槽键槽型
HEFA
29.04.2024
DARQ-C - 联轴器
Festo
23.05.2024
SHKLB, SHKLM, SHKLS, SHKLA - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型
Misumi
16.02.2024
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 导向轴支座 - 侧面安装孔型(机械加工件) -标准型
Misumi
16.02.2024
27621-01 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
norelem
30.05.2024
FS 410 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SFPK,SFZK,DXZ118SK - 导向轴-扣环槽型
PRiCi FA
17.10.2023
PCMA_PIN - Pin for SDB & Y/I
PISCO Korea
25.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表