피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BCA/BCAS - Deep Groove Ball Bearings
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/bca_bcas.prj},{NB=BCA-A20-D37-B9},{TYPECODE=BCA},{TYPECODEX='BCA','BCA:Gcr15','BCAS','BCAS:9Cr18'},{A=20},{D=37},{B=9.0},{R0=0.30},{CR1=6.400},{COR1=3.700},{CR2=5.420},{COR2=2.950},{RPM=19000},{D0A=22.00},{DA=35.00},{R=0.30},{MASS=36.00},{CATALOG=bca.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R0
r(min.)
ⁿ/ₐ
CR1
Cr(Dynamic) GCr15
[kN]
COR1
Cor(Static) GCr15
[kN]
CR2
Cr(Dynamic) 9Cr18
[kN]
COR2
Cor(Static) 9Cr18
[kN]
RPM
Allowable Rotational Speed rpm(Reference)
ⁿ/ₐ
D0A
da(min.)
[mm]
DA
Da(max.)
ⁿ/ₐ
R
R(max.)
[mm]
MASS
mass
[g]
BCA-A2-D5-B2.3
2
5
2.3
0.08
0.169
0.050
0.143
0.040
85000
2.70
3.90
0.08
0.20
BCA-A2-D5-B2.5
2
5
2.5
0.10
0.169
0.050
0.144
0.040
85000
2.70
4.40
0.10
0.20
BCA-A2-D6-B3
2
6
3.0
0.15
0.330
0.099
0.281
0.079
75000
3.00
4.80
0.15
0.35
BCA-A3-D6-B2.5
3
6
2.5
0.08
0.242
0.094
0.178
0.059
71000
3.60
5.40
0.08
0.20
BCA-A3-D7-B3
3
7
3.0
0.10
0.390
0.130
0.331
0.104
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BCA-A3-D8-B4
3
8
4.0
0.15
0.560
0.180
0.474
0.144
60000
4.20
6.80
0.15
0.61
BCA-A3-D9-B4
3
9
4.0
0.20
0.571
0.189
0.485
0.151
56000
4.35
7.90
0.15
1.15
BCA-A3-D9-B5
3
9
5.0
0.15
0.571
0.189
0.485
0.151
56000
4.20
7.80
0.15
1.13
BCA-A3-D10-B4
3
10
4.0
0.15
0.640
0.224
0.536
0.175
50000
4.20
8.80
0.15
1.60
BCA-A3-D13-B5
3
13
5.0
0.20
1.301
0.488
1.106
0.390
40000
4.60
11.40
0.20
3.43
BCA-A4-D7-B2.5
4
7
2.5
0.08
0.222
0.088
0.217
0.086
60000
4.60
6.40
0.08
0.28
BCA-A4-D8-B3
4
8
3.0
0.10
0.395
0.141
0.336
0.113
56000
5.00
7.40
0.15
0.56
BCA-A4-D9-B4
4
9
4.0
0.15
0.640
0.224
0.544
0.179
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BCA-A4-D10-B4
4
10
4.0
0.15
0.711
0.272
0.604
0.218
48000
5.90
8.80
0.20
1.33
BCA-A4-D11-B4
4
11
4.0
0.15
0.715
0.276
0.607
0.220
48000
5.20
9.80
0.15
1.80
BCA-A4-D12-B4
4
12
4.0
0.20
0.957
0.350
0.813
0.280
48000
5.60
10.40
0.20
2.34
BCA-A4-D13-B5
4
13
5.0
0.20
1.310
0.490
1.106
0.390
40000
5.60
11.40
0.20
3.20
BCA-A4-D16-B5
4
16
5.0
0.30
1.340
0.523
1.139
0.418
36000
6.00
14.00
0.30
5.44
BCA-A5-D8-B2.5
5
8
2.5
0.10
0.218
0.131
0.174
0.072
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BCA-A5-D9-B3
5
9
3.0
0.15
0.431
0.169
0.366
0.135
50000
6.00
8.40
0.15
0.58
BCA-A5-D10-B4
5
10
4.0
0.15
0.431
0.169
0.366
0.135
50000
6.00
8.40
0.15
1.26
BCA-A5-D11-B4
5
11
4.0
0.15
0.716
0.282
0.609
0.226
45000
6.81
9.90
0.15
0.62
BCA-A5-D11-B5
5
11
5.0
0.15
0.715
0.282
0.607
0.225
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BCA-A5-D13-B4
5
13
4.0
0.20
1.080
0.430
0.915
0.346
43000
6.60
11.40
0.20
2.40
BCA-A5-D14-B5
5
14
5.0
0.20
1.330
0.505
1.130
0.406
40000
6.60
12.40
0.20
3.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BB Series
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
23412 - Cardan shfts teleskopic
norelem
26.06.2024
BLA_001 - Angular contact spherical plain bearings
SKF
14.07.2023
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
26.06.2024
BA682ZZ,BA682AZZ,BA673ZZ,BA674ZZ,BA675ZZ,BA676ZZ,BA678ZZ - Small diameter b...
SRD-FA
04.04.2023
BCL - Thrust Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
00 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GEAS1.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.5
SAMLO
23.03.2023
RABN/RABD/RABE/RABF - Racks
SAMLO
23.03.2023
BB-1K-K series
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
BBK6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearings ¡¤ With Rubber Seal ¡¤ Withou...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HLE - Five Lobed Handles-Male Thread
SAMLO
05.01.2024
618-2_6310-2Z-YIHEDA - Deep groove ball bearing/Double sided with dust cove...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성