피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BC01G - Cantilever pin external thread installation with snap ring groove step type
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc01g.prj},{NB=BC01GU-D12-E7-F10},{CODE=BC01GU},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=12},{DG6T=-0.006/-0.017},{E=7},{F=10},{V=15},{K=17},{W=14},{M=M12},{M111=12},{D1=11.5},{DT=0/-0.11},{M1=1.15},{N=4},{GA=},{GB=},{SKH=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc01g/../bc01g/assemblies/bc01g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
TYPE1
Material (Japanese standard)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6t
ⁿ/ₐ
V
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
DT
dt
ⁿ/ₐ
M1
m
[mm]
N
n
[mm]
BC01GF-D3-E7-F3
BC01GF-D3-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
3
3
-0.002/-0.008
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC01GF-D3A-E7-F3
BC01GF-D3A-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
3A
3
-0.002/-0.008
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
BC01GF-D4-E7-F3
BC01GF-D4-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
4
4
-0.004/-0.012
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
BC01GF-D4A-E7-F3
BC01GF-D4A-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
4A
4
-0.004/-0.012
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
BC01GF-D5-E7-F3
BC01GF-D5-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
5
5
-0.004/-0.012
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
BC01GF-D5A-E7-F3
BC01GF-D5A-E7-F3
BC01GF
45
S45C
Blackening
5A
5
-0.004/-0.012
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
BC01GF-D6-E7-F5
BC01GF-D6-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
6
6
-0.004/-0.012
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC01GF-D6A-E7-F5
BC01GF-D6A-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
6A
6
-0.004/-0.012
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC01GF-D8-E7-F5
BC01GF-D8-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
8
8
-0.005/-0.014
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
BC01GF-D8A-E7-F5
BC01GF-D8A-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
8A
8
-0.005/-0.014
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
BC01GF-D10-E7-F5
BC01GF-D10-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
10
10
-0.005/-0.014
13
15
13
M10
9.6
0/-0.09
1.15
3
BC01GF-D10A-E7-F5
BC01GF-D10A-E7-F5
BC01GF
45
S45C
Blackening
10A
10
-0.005/-0.014
18
20
17
M10
9.6
0/-0.09
1.15
3
BC01GF-D12-E7-F10
BC01GF-D12-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
12
12
-0.006/-0.017
15
17
14
M12
11.5
0/-0.11
1.15
4
BC01GF-D13-E7-F10
BC01GF-D13-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
13
13
-0.006/-0.017
16
18
15
M12
12.4
0/-0.11
1.15
4
BC01GF-D15-E7-F10
BC01GF-D15-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
15
15
-0.006/-0.017
18
20
17
M12
14.3
0/-0.11
1.15
4
BC01GF-D16-E7-F10
BC01GF-D16-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
16
16
-0.006/-0.017
19
21
18
M12
15.2
0/-0.11
1.15
4
BC01GF-D17-E7-F10
BC01GF-D17-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
17
17
-0.006/-0.017
20
22
19
M12
16.2
0/-0.11
1.15
4
BC01GF-D18-E7-F10
BC01GF-D18-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
18
18
-0.006/-0.017
21
23
20
M12
17.0
0/-0.11
1.35
4
BC01GF-D20-E7-F10
BC01GF-D20-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
20
20
-0.007/-0.02
24
26
24
M20
19.0
0/-0.21
1.35
4
BC01GF-D20A-E7-F10
BC01GF-D20A-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
20A
20
-0.007/-0.02
24
26
24
M16
19.0
0/-0.21
1.35
4
BC01GF-D22-E7-F10
BC01GF-D22-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
22
22
-0.007/-0.02
26
28
24
M20
21.0
0/-0.21
1.35
5
BC01GF-D22A-E7-F10
BC01GF-D22A-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
22A
22
-0.007/-0.02
26
28
24
M16
21.0
0/-0.21
1.35
5
BC01GF-D25-E7-F10
BC01GF-D25-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
25
25
-0.007/-0.02
29
31
27
M20
23.9
0/-0.21
1.35
5
BC01GF-D25A-E7-F10
BC01GF-D25A-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
25A
25
-0.007/-0.02
29
31
27
M16
23.9
0/-0.21
1.35
5
BC01GF-D30-E7-F10
BC01GF-D30-E7-F10
BC01GF
45
S45C
Blackening
30
30
-0.007/-0.02
34
36
32
M20
28.6
0/-0.21
1.65
5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성