피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 103 - Guide bush with collar Bronze with solid lubricant DIN 9834/ISO 9448
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_103.prj},{NB=BBG103.050063071},{CODE=BBG103.050063071},{NAAMS=G615071},{FORD=08050},{OPEL=F33020022},{D=50},{D1=63},{L=71},{D2=63},{D3=71},{L1=56},{L2=15},{L3=6},{L4=6},{RB=5},{RC=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
BBG 103. 25 x 32 x 40
BBG103.025032040
25
32
40
32
40
30
10
6
4
3
2
BBG 103. 32 x 40 x 50
BBG103.032040050
32
40
50
40
50
40
10
6
4
3
2
BBG 103. 40 x 50 x 63
BBG103.040050063
40
50
63
50
63
50
13
6
5
3
2
BBG 103. 50 x 63 x 71
BBG103.050063071
50
63
71
63
71
56
15
6
6
5
2
BBG 103. 63 x 80 x 80
BBG103.063080080
63
80
80
80
90
63
17
6
8
6
2
BBG 103. 80 x 100 x 100
BBG103.080100100
80
100
100
100
112
80
20
6
10
8
2
BBG 103. 100 x 125 x 125
BBG103.100125125
100
125
125
125
140
106
19
6
12
10
2
BBG 103. 115 x 140 x 140
BBG103.115140140
115
140
140
140
155
120
20
6
12
10
2
BBG 103. 125 x 160 x 160
BBG103.125160160
125
160
160
160
180
132
28
6
12
12
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성