피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
xirodur® B180-Flange bearings - Flange bearings
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_flanschlager_asmtab.prj},{NB=BB-608FF-F180-10-ES-CC},{ARTNR=BB-608FF-F180-10-ES-CC},{INFO=INFO},{MAT2=ES},{D1=8},{D2=26},{D3=28},{B1=4.0},{B2=7},{TKA=165},{STK=78},{DTK=84},{GZ=2500},{CNSMASSEXACT=6.1},{F=1},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_flanschlager_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball Material
ⁿ/ₐ
D1
Inner Diameter
[mm]
D2
Outer Diameter
[mm]
D3
Outer Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
TKA
Max. stat. bearing load axial
[N]
STK
Static Bearing load
[N]
DTK
Dynamic Bearing load
[N]
GZ
Max. Speed
[rpm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
BB-608F-B180-10-ES-CC
BB-608F-B180-10-ES-CC
ES
8
26
28
5.5
7
165
78
84
2500
35.5
BB-608F-B180-10-GL-CC
BB-608F-B180-10-GL-CC
GL
8
26
28
5.5
7
165
78
84
2500
25.9
BB-608F-F180-10-ES-CC
BB-608F-F180-10-ES-CC
ES
8
26
28
5.5
7
165
78
84
2500
5.9
BB-608FF-B180-10-ES-CC
BB-608FF-B180-10-ES-CC
ES
8
26
28
4.0
7
165
78
84
2500
6.1
BB-608FF-B180-10-GL-CC
BB-608FF-B180-10-GL-CC
GL
8
26
28
4.0
7
165
78
84
2500
4.8
BB-608FF-F180-10-ES-CC
BB-608FF-F180-10-ES-CC
ES
8
26
28
4.0
7
165
78
84
2500
6.1
BB-608F2830-B180-10-ES
BB-608F2830-B180-10-ES
ES
8
28
30
5.5
7
165
78
84
2500
32.5
BB-6000F2830-B180-10-ES
BB-6000F2830-B180-10-ES
ES
10
28
30
7.0
9
285
85
119
1900
9.6
BB-6001F2830-B180-10-ES
BB-6001F2830-B180-10-ES
ES
12
28
30
7.0
9
315
105
84
2500
10.8
BB-6000F3538-B180-10-ES
BB-6000F3538-B180-10-ES
ES
10
35
38
7.0
9
285
85
119
1900
9.6
BB-6001F3538-B180-10-ES
BB-6001F3538-B180-10-ES
ES
12
35
38
7.0
9
315
105
147
1750
10.8
BB-6002F3538-B180-10-ES
BB-6002F3538-B180-10-ES
ES
15
35
38
7.0
9
338
146
196
1600
12.1
BB-6003F3538-B180-10-ES
BB-6003F3538-B180-10-ES
ES
17
35
38
8.0
10
360
240
330
1600
13.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
xirodur® B180 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings - me...
igus
20.07.2021
BAQ_001 - Angular contact ball bearings, four-point contact ball bearings
SKF
21.11.2022
Shielded ZZ,ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
xirodur® S180-polymer ball bearings - Radial deep-groove ball bearings
igus
19.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성