피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAU6000Z 6310Z - Deep groove ball bearing - one side with dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bau6000_6310z.prj},{NB=BAU6310Z},{CODE=BAU},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=Z (one side with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{XH=6310Z},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
[mm]
CODE2
Post code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
XH
model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
Installation size r(max)
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving)
[KN]
CO
Basic rated load Co (static)
[KN]
RPM
Allowable speed (reference)
[rpm]
DBMIN
Installation size db min
[mm]
DBMAX
Installation size db max
[mm]
DA
Installation size da
[mm]
RR
Installation size r
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAU6000Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6000Z
10
26
8
0.3
4.55
1.97
30000
12.0
13.0
24.0
0.3
18
BAU6200Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6200Z
10
30
9
0.6
5.10
2.39
24000
14.0
16.0
26.0
0.6
32
BAU6300Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6300Z
10
35
11
0.6
8.10
3.45
22000
14.0
16.5
31.0
0.6
52
BAU6001Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6001Z
12
28
8
0.3
5.10
2.37
28000
14.0
15.5
26.0
0.3
22
BAU6201Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6201Z
12
32
10
0.6
6.80
3.05
22000
16.0
17.0
28.0
0.6
37
BAU6301Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6301Z
12
37
12
1.0
9.70
4.20
20000
17.0
18.0
32.0
1.0
60
BAU6002Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6002Z
15
32
9
0.3
5.60
2.83
24000
17.0
19.0
30.0
0.3
31
BAU6202Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6202Z
15
35
11
0.6
7.65
3.75
20000
19.0
20.5
31.0
0.6
45
BAU6302Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6302Z
15
42
13
1.0
11.40
5.45
17000
20.0
22.5
37.0
1.0
83
BAU6003Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6003Z
17
35
10
0.3
6.00
3.25
22000
19.0
21.5
33.0
0.3
41
BAU6203Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6203Z
17
40
12
0.6
9.55
4.80
17000
21.0
23.5
36.0
0.6
67
BAU6303Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6303Z
17
47
14
1.0
13.60
6.65
15000
22.0
25.5
42.0
1.0
113
BAU6004Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6004Z
20
42
12
0.6
9.40
5.00
18000
24.0
25.5
38.0
0.6
68
BAU6204Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6204Z
20
47
14
1.0
12.80
6.60
15000
25.0
26.5
42.0
1.0
107
BAU6304Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6304Z
20
52
15
1.1
15.90
7.90
14000
26.5
28.0
45.5
1.0
145
BAU6005Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6005Z
25
47
12
0.6
10.10
5.85
15000
29.0
30.0
43.0
0.6
79
BAU6205Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6205Z
25
52
15
1.0
14.00
7.85
13000
30.0
32.0
47.0
1.0
129
BAU6305Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6305Z
25
62
17
1.1
20.60
11.20
11000
31.5
36.0
55.5
1.0
235
BAU6006Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6006Z
30
55
13
1.0
13.20
8.30
13000
35.0
36.5
50.0
1.0
116
BAU6206Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6206Z
30
62
16
1.0
19.50
11.30
11000
35.0
38.5
57.0
1.0
199
BAU6306Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6306Z
30
72
19
1.1
26.70
15.00
9500
36.5
42.5
65.5
1.0
345
BAU6007Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6007Z
35
62
14
1.0
16.00
10.30
11000
40.0
41.5
57.0
1.0
151
BAU6207Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6207Z
35
72
17
1.1
25.70
15.30
9500
41.5
44.5
65.5
1.0
284
BAU6307Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6307Z
35
80
21
1.5
33.50
19.20
8500
43.0
47.0
72.0
1.5
464
BAU6008Z
BAU
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
Z (one side with dust cov...
GCr15
SUJ2
6008Z
40
68
15
1.0
16.80
11.50
10000
45.0
47.5
63.0
1.0
190
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAR6700_6210 - Deep Groove Ball Bearing-Without Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBC6000ZZ_6310ZZ-J - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP51_52 - Retaining ring for C-shaped hole GB spring steel/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBJ6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearing, With Rubber Seal Type, With G...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKJ52_62 - Lock nut, round, anti-loosening washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAR01_80 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T10 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBK6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearings ¡¤ With Rubber Seal ¡¤ Withou...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP06 - Shaft Circlips-Reverse Retaining Ring For C-Shaped Shaft
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBF01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성