피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAS - Needle roller bearings with ribs Standard/Imported Open type · Sealed on both sides with inner ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bas.prj},{NB=BASNA4910-2RS},{CODE=BAS},{TYPE=Standard type, open type, with inner ring with seal on both sides},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=NA4910-2RS},{LINK=webxxx},{PPATH=bas/assem/bas_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing national standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material is equivalent
ⁿ/ₐ
XH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r(min)
[mm]
CR
Cr (basic load rating (dynamic))
[N]
COR
Cor (basic load rating (static))
[N]
CUR
Cur (fatigue limit load)
[N]
RPM
rpm (limit speed)
ⁿ/ₐ
ZL
weight
[g]
BASNA4900-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4900-2RS
10
22
14
0.3
7700
6900
1360
13000
24.5
BASNA4901-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4901-2RS
12
24
14
0.3
8600
8300
1630
12000
27.5
BASNA4902-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4902-2RS
15
28
14
0.3
9700
10300
2040
10000
37.0
BASNA4903-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4903-2RS
17
30
14
0.3
10000
11000
2180
9000
40.0
BASNA4904-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4904-2RS
20
37
18
0.3
19500
19900
3750
7500
80.0
BASNA4905-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4905-2RS
25
42
18
0.3
21800
24200
4550
6500
89.5
BASNA4906-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4906-2RS
30
47
18
0.3
23900
28500
5400
5500
104.0
BASNA4907-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4907-2RS
35
55
21
0.6
29500
39500
7200
4800
175.0
BASNA4908-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4908-2RS
40
62
23
0.6
41000
53000
8800
4200
252.0
BASNA4909-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4909-2RS
45
68
23
0.6
43000
59000
9700
3900
290.0
BASNA4910-2RS
BAS
Standard type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4910-2RS
50
72
23
0.6
45000
64000
10600
3500
295.0
BASNA4900-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4900-2RS
10
22
14
0.3
7700
6900
1360
13000
24.5
BASNA4901-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4901-2RS
12
24
14
0.3
8600
8300
1630
12000
27.5
BASNA4902-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4902-2RS
15
28
14
0.3
9700
10300
2040
10000
37.0
BASNA4903-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4903-2RS
17
30
14
0.3
10000
11000
2180
9000
40.0
BASNA4904-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4904-2RS
20
37
18
0.3
19500
19900
3750
7500
80.0
BASNA4905-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4905-2RS
25
42
18
0.3
21800
24200
4550
6500
89.5
BASNA4906-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4906-2RS
30
47
18
0.3
23900
28500
5400
5500
104.0
BASNA4907-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4907-2RS
35
55
21
0.6
29500
39500
7200
4800
175.0
BASNA4908-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4908-2RS
40
62
23
0.6
41000
53000
8800
4200
252.0
BASNA4909-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4909-2RS
45
68
23
0.6
43000
59000
9700
3900
290.0
BASNA4910-2RS-J
BAS...-J
Imported type, open type,...
GCr15
SUJ2
NA4910-2RS
50
72
23
0.6
45000
64000
10600
3500
295.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAQ - Needle roller bearings with ribs Standard type/Imported type Open · W...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BB1_504 - Hybrid deep groove ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
BN1_003 - Needle roller bearings with machined rings, with an inner ring
SKF
22.09.2023
IAC01_06 - Miniature Linear Guide Light Preload (FC): 0 Slider Standard Typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAM - Needle roller bearings with ribs Standard/Imported Open type · Sealed...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAH - Drawn Cup Needle Roller Bearings Standard Type/Imported Type Open · N...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAR - Bearing lock nut - With Nylon lock washer - Simplified view
HPC
03.08.2023
BBM01_03 - One-way thrust ball bearing, flat seat ring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAD - Needle roller bearings with ribs Standard type/Imported type Open typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BPS51_75 - Roller Bearing Follower
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWG - Rectangular Spring, Heavy Duty Spring (Black)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성