피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAR6700 6210 - Deep groove ball bearings - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bar6700_6210.prj},{NB=BAR6010},{CODE=BAR},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{XH=6010},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
XH
model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving)
[N]
COR
Basic rated load Co (static)
[N]
RPM
Allowable speed (reference)
[rpm]
DBMIN
Installation size db (min)
[mm]
DBMAX
Installation size db (max)
[mm]
DA
Installation size da max
[mm]
RR
Installation size r max
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAR6700
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6700
10
15
3
0.2
0.85
0.430
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
5
BAR6800
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6800
10
19
5
0.3
1.83
0.925
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
BAR6900
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6900
10
22
6
0.3
2.70
1.270
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
BAR6000
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6000
10
26
8
0.3
4.55
1.960
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
BAR6200
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6200
10
30
9
0.6
5.10
2.390
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
BAR6701
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6701
12
18
4
0.2
0.92
0.530
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
BAR6801
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6801
12
21
5
0.3
1.92
1.040
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
BAR6901
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6901
12
24
6
0.3
2.89
1.460
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
BAR6001
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6001
12
28
8
0.3
5.10
2.390
28000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
BAR6201
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6201
12
32
10
0.6
6.10
2.750
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
BAR6702
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6702
15
21
4
0.2
0.93
0.580
11000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
BAR6802
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6802
15
24
5
0.3
2.08
1.260
28000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
BAR6902
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6902
15
28
7
0.3
3.65
2.000
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
BAR6002
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6002
15
32
9
0.3
5.60
2.830
24000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
BAR6202
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6202
15
35
11
0.6
7.75
3.600
20000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
BAR6803
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6803
17
26
5
0.3
2.23
1.460
26000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
BAR6903
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6903
17
30
7
0.3
4.65
2.580
24000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
BAR6003
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6003
17
35
10
0.3
6.80
3.350
22000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
BAR6203
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6203
17
40
12
0.6
9.60
4.600
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
BAR6704
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6704
20
27
4
0.2
1.40
0.720
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
BAR6804
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6804
20
32
7
0.3
4.00
2.470
22000
22.0
22.50
30.0
0.3
19
BAR6904
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6904
20
37
9
0.3
6.40
3.700
19000
22.0
24.00
35.0
0.3
36
BAR6004
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6004
20
42
12
0.6
9.40
5.050
18000
24.0
26.00
38.0
0.6
69
BAR6204
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6204
20
47
14
1.0
12.80
6.650
15000
25.0
28.00
42.0
1.0
106
BAR6805
BAR
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
6805
25
37
7
0.3
4.30
2.950
18000
27.0
28.00
35.0
0.3
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAU6000Z_6310Z - Deep Groove Ball Bearing - One Side With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBJ6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearing, With Rubber Seal Type, With G...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BFL51_76 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Compact Flange Tpye¡¤With Retain...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP31_32 - Retaining Ring For C-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ECC01_22 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-EIC36 - Economical combination manual stage ???¡ì?¡ì cross roller guide t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SATP S8M NT24 SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - S8M Type
Sungil Machinery
23.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EVD01_47_S5M - High Torque Arc Tooth Synchronizing idler¡¤S5M
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC683_628 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP51_52 - Retaining ring for C-shaped hole GB spring steel/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성