피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAF673ZZ 638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing - double-sided dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/baf682_638zz-j-sus.prj},{NB=BAF629ZZ},{CODE=BAF},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{HZDM=ZZ (double-sided with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=629ZZ},{CODE2=},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
HZDM
Post code
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
TYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving)
[N]
COR
Basic rated load Co (static)
[N]
RPM
Allowable speed (reference)
[rpm]
DB
Installation size db
[mm]
DA
Installation size da
[mm]
RR
Installation size r
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAF682ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
682ZZ
2.0
5
2.3
0.08
143
40
85000
2.70
3.90
0.08
0.17
BAF692ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
692ZZ
2.0
6
3.0
0.15
281
79
75000
3.00
4.80
0.15
0.38
BAF602ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
602ZZ
2.0
7
3.5
0.15
328
102
60000
3.20
5.80
0.15
0.58
BAF682AZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
682AZZ
2.5
6
2.6
0.08
178
59
71000
3.70
4.90
0.08
0.29
BAF692AZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
692AZZ
2.5
7
3.5
0.15
328
102
63000
3.85
5.65
0.15
0.55
BAF673ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
673ZZ
3.0
6
2.5
0.08
242
94
71000
3.60
5.40
0.08
0.20
BAF683ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
683ZZ
3.0
7
3.0
0.10
390
130
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BAF693ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
693ZZ
3.0
8
4.0
0.15
560
180
60000
4.20
6.80
0.15
0.61
BAF603ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
603ZZ
3.0
9
5.0
0.15
571
189
56000
4.20
7.80
0.15
1.13
BAF623ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
623ZZ
3.0
10
4.0
0.15
640
224
50000
4.20
8.80
0.15
1.60
BAF633ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
633ZZ
3.0
13
5.0
0.20
1301
488
40000
4.60
11.40
0.20
3.43
BAF674ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
674ZZ
4.0
7
2.5
0.08
222
88
60000
4.60
6.40
0.08
0.28
BAF684ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
684ZZ
4.0
9
4.0
0.15
640
224
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BAF694ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
694ZZ
4.0
11
4.0
0.15
715
276
48000
5.20
9.80
0.15
1.80
BAF604ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
604ZZ
4.0
12
4.0
0.20
957
350
48000
5.60
10.40
0.20
2.34
BAF624ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
624ZZ
4.0
13
5.0
0.20
1310
490
40000
5.60
11.40
0.20
3.20
BAF634ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
634ZZ
4.0
16
5.0
0.30
1340
523
36000
6.00
14.00
0.30
5.44
BAF675ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
675ZZ
5.0
8
2.5
0.10
218
131
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BAF685ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
685ZZ
5.0
11
5.0
0.15
715
282
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BAF695ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
695ZZ
5.0
13
4.0
0.20
1080
430
43000
6.60
11.40
0.20
2.40
BAF605ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
605ZZ
5.0
14
5.0
0.20
1330
505
40000
6.60
12.40
0.20
3.50
BAF625ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
625ZZ
5.0
16
5.0
0.30
1760
680
36000
7.00
14.00
0.30
4.80
BAF635ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
635ZZ
5.0
19
6.0
0.30
2336
896
32000
7.00
17.00
0.30
8.89
BAF676ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
676ZZ
6.0
10
3.0
0.10
496
218
45000
7.04
9.30
0.10
0.70
BAF686ZZ-E
BAF...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
ZZ (double-sided with dus...
GCr15
SUJ2
686ZZ
6.0
13
5.0
0.16
1080
440
40000
7.00
11.80
0.20
2.69
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBF01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP51_52 - Retaining ring for C-shaped hole GB spring steel/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - Miniature deep groove ball bearing with rubb...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAR6700_6210 - Deep Groove Ball Bearing-Without Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LMC01_07 - Straight Type Linear Bearing - Single Liner Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAU6000Z_6310Z - Deep Groove Ball Bearing - One Side With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAC01_53 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨MXL type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP31_32 - Retaining Ring For C-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC63_148 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성