피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BAC63 148 - Miniature deep groove ball bearings - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bac63_148.prj},{NB=BAC85},{CODE=BAC},{TYPE=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{ZCXH=85},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
ZCXH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co(static)
[N]
RPM
Allowable speed (reference)
[1/min]
DB
Installation size db
[mm]
DA
Installation size da
[mm]
RR
Installation size r
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BAC63-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
BAC104-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
104
4
10
3.0
0.20
711
272
48000
6.15
8.35
0.15
0.96
BAC85-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
85
5
8
2.0
0.10
308
120
53000
5.75
7.25
0.10
0.25
BAC95-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
95
5
9
2.5
0.15
431
169
50000
6.20
7.80
0.15
0.54
BAC105-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
105
5
10
3.0
0.15
431
169
50000
6.20
0.78
0.15
0.91
BAC106-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
106
6
10
2.5
0.15
496
218
45000
7.04
8.90
0.10
0.55
BAC126-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
126
6
12
3.0
0.20
714
295
43000
7.73
10.19
0.15
1.25
BAC128-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
128
8
12
2.5
0.15
543
274
40000
9.05
10.90
0.10
0.70
BAC148-E
BAC...-E
Economic type
6
GB/T 307.1 Level 0
GCr15
SUJ2
148
8
14
3.5
0.20
817
386
38000
9.86
12.19
0.15
1.90
BAC63
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
BAC104
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
104
4
10
3.0
0.20
711
272
48000
6.15
8.35
0.15
0.96
BAC85
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
85
5
8
2.0
0.10
308
120
53000
5.75
7.25
0.10
0.25
BAC95
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
95
5
9
2.5
0.15
431
169
50000
6.20
7.80
0.15
0.54
BAC105
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
105
5
10
3.0
0.15
431
169
50000
6.20
0.78
0.15
0.91
BAC106
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
106
6
10
2.5
0.15
496
218
45000
7.04
8.90
0.10
0.55
BAC126
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
126
6
12
3.0
0.20
714
295
43000
7.73
10.19
0.15
1.25
BAC128
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
128
8
12
2.5
0.15
543
274
40000
9.05
10.90
0.10
0.70
BAC148
BAC
Standard type
6
GB/T 307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
148
8
14
3.5
0.20
817
386
38000
9.86
12.19
0.15
1.90
BAC63-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
63
3
6
2.0
0.10
209
74
71000
3.70
4.90
0.10
0.20
BAC74-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
74
4
7
2.0
0.10
311
115
60000
4.75
6.25
0.10
0.23
BAC84-J
BAC...-J
Import type
6
JIS B 1514 Level 6
GCr15
SUJ2
84
4
8
2.0
0.15
395
141
56000
5.00
6.80
0.10
0.39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAC683_628 - Miniature deep groove ball bearing - no dust cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAU6000Z_6310Z - Deep Groove Ball Bearing - One Side With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - Miniature Flanged Deep Groove Ball Bearing - Double Sided...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAR6700_6210 - Deep Groove Ball Bearing-Without Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - Miniature deep groove ball bearing with rubb...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
J-LMC01_06 - Straight Type Linear Bearing - Single Liner Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
IDA51 - Drawer Slides ¡¤ 20 Series ¡¤ Two-Section
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBF01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBQ7000_7210-JDB - Angular Contact Ball Bearings ¡¤ Double Row Combination ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH83_84 - Slotted shoulder screw / hexagon socket shoulder screw/Economica...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성